De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, signalkontakter: 0, Hona, Push-in-anslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Effekt