De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kabelförskruvning, material skruvanslutning: PA, användning: Ex, kabelns ytterdiameter 7 mm ... 13 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: svart/blå, med platt packning