Industriella anslutningar

Jackbara industridon

Industriella anslutningar i serien HEAVYCON complete skyddar dina gränssnitt och garanterar en säker överföring av kraft, data och signaler även i mycket krävande omgivningar. De industriella anslutningarna tål smuts, vatten, vibrationer och höga mekaniska påfrestningar. De jackbara industridonen är täta upp till kapslingsklass IP69K.

Fördelar

  • Alltid rätt kontakt för dina krav tack vare tre olika modellserier
  • Kompatibla anslutningar: kapslingarna och kontaktinsatserna är monterings- och anslutningskompatibla med lösningar från välkända tillverkare
  • Välj och kombinera flexibelt: variabel anslutningsteknik för kontaktinsatser och plintadaptrar
  • Individuellt, kompakt gränssnitt: kombinera modulära kontaktinsatser för signaler, data, kraft och pneumatik i en kontakt
  • Skydd mot elektromagnetiska störningar: metallkapslingar är EMC-kompatibla tack vare ledande ytor och tätningar.
Jackbara industridon i serien HEAVYCON

Konfigurator för jackbara industridon

HEAVYCON-konfiguratorn hjälper dig att ta fram de exakt de kontaktdon som du behöver. Tack vare enkla filtermenyer, produktbilder i 2D och 3D samt ett enkelt användargränssnitt skapar du en felfri konfiguration av ditt industridon i några få steg. Artikellistan kan du sedan exportera eller skicka, eller beställa lösningen på en gång.

Nya produkter

Kontaktinsatsmodul för starkströmsapplikationer
HEAVYCON CME jackbart kabelskarvdon
Kontaktinsatsmodul med funktion för jackbara industridon
Kontaktinsatsmodul med funktion för jackbara industridon
Kontaktinsatser för provningsuppgifter i mellanspänningsställverk
Kontaktinsatsmodul för starkströmsapplikationer
Modulära kontaktinsatser för dataöverföring
Flerkabelförskruvningar för jackbara industridon HEAVYCON EVO
Kontaktinsatser för kontakter HEAVYCON D7

HEAVYCON kraft-kontaktinsatsmoduler

Individuell kabeldragning för starkströmstillämpningar

Med kontaktinsatsmodulerna för jackbara industridon HEAVYCON kan du överföra strömmar på upp till 300 A på ett tillförlitligt sätt. Genom att kombinera med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling kan du skapa ditt eget skräddarsydda gränssnitt.

Huvudegenskaper

  • Moduler med crimpanslutning upp till 95 mm²
  • Push-in-anslutning upp till 16 mm²
  • Passar alla modulära hållarramar HEAVYCON
  • Märkspänning och -ström: upp till 1000 V och 300 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Innovativ låsanordning och upplåsning av crimpkontakterna utan verktyg
  • Mycket kompakt, modulärt gränssnitt tack vare en kombination av olika överföringsmedier i en och samma kapsling
  • Snabb och säker kabeldragning, även i trånga utrymmen eller i monterat tillstånd
  • Enkel anslutning av ledare upp till 16 mm² med Push-in Technology utan verktyg
  • Kompatibel med marknadsstandarden

Jackbart kabelskarvdon

Enkel kabeldragning i apparatskåpet

De jackbara kabelskarvdonen HEAVYCON CME ger ökad effektivitet vid kabeldragning i apparatskåp. Kabeldra upp till 108 ledare direkt till kabelskarvdonet vid plintradsproduktion. Anslut kabelskydden i apparatskåpet genom att helt enkelt jacka in dem.

Huvudegenskaper

  • Poltal 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpanslutning
  • Skyddad anslutning tack vare låselement
  • Säker kontaktvägledning tack vare platta med styrelement

Fördelar

  • Stora tids- och kostnadsbesparingar, eftersom plintraderna kopplas direkt till stickkontakten under produktionen
  • Snabbt byte av plintrader genom att enkelt lossa kabelskarvdonen
  • Skydd mot oavsiktlig frånkoppling tack vare låselement
  • Undvik kontaktfel även vid vinklad jackning genom att centrera kontakterna säkert med plattor med styrelement

Kontaktinsatsmoduler med funktion

Bygling, frånskiljning och säkring i fält

Modulära kontaktinsatser med bryggschakt och separationszon för HEAVYCON jackbara industridon ger en hög grad av flexibilitet. Ta med funktionen från apparatskåpet till fältet och genomför potentialbryggan direkt på tillämpningen eller säkring av effekt.

Huvudegenskaper

  • Frånskiljarzon med flera funktioner
  • Dubbelt bryggschakt
  • Push-in-anslutningsteknik
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Passar alla modulära hållarramar HEAVYCON
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Spara plats och minska kabeldragningen med decentraliserade överbyggnader
  • Enkel vidarebefordran av energi och strängsäkring direkt i fält
  • Mer flexibilitet: frånskiljarzonen för säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar
  • Snabb ledaranslutning utan verktyg med Push-in Technology
  • Individuellt gränssnitt med kombinationen av olika överföringsmedier i en och samma kontakt

Monteringshöljen med inskruvningsgänga

Enkel, tidsbesparande montering

HEAVYCON D7-monteringshöljen med inskruvningsgänga sparar mycket tid vid monteringen. De fästs enkelt i runda väggöppningar med en låsmutter M25 eller M32 eller skruvas in i motorer och apparater med motsvarande gänga.

Huvudegenskaper

  • Kapslingar i pressgjuten aluminium och plast
  • Jackbart gränssnitt
  • För väggöppningar M25 eller M32
  • Storlek D7
  • Vinklat och rakt utförande
  • Kapslingsklass IP66, IP67
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Betydande tidsbesparingar tack vare enkel och bekväm montering i den runda väggöppningen
  • Det jackbara alternativet till den befintliga kabelförskruvningen ger mer flexibilitet vid kabeldragning och underhåll
  • Platsbesparande kabeldragning i trånga utrymmen tack vare kompakt utförande
  • Optimalt IP- och EMC-skydd garanterar tillförlitlig och säker drift av din anläggning

Kontaktinsatser för jackbara industridon

Pålitlig provning av strömtransformatorer

De fastpoliga och modulära kontaktinsatserna HEAVYCON TSC är utformade för mät- och testuppgifter inom området skyddsteknik för mellanspänningsställverk. De ansluts direkt till apparatskåpet som en kortvarig eller långvarig kontakt med högt IP-skydd.

Huvudegenskaper

  • Fastpoliga varianter med skruvanslutningsteknik
  • Modulära varianter med push-in-anslutningsteknik
  • Kan användas i plast- och metallkapslingar
  • Automatisk högre omvandlarkortslutning

Fördelar

  • Pålitlig, långsiktig testning av strömtransformatorer tack vare robusta kontaktkapslingar
  • Enklare ledaranslutning utan verktyg med Push-in Technology
  • Maximal säkerhet tack vare högre och automatisk omvandlarkortslutning
  • Platsbesparande tack vare kombinationen av olika överföringsmedier i en kontakt
  • Säker användning med höga IP-krav tack vare kapslingsklass IP66, IP67 och IP69

Kontaktinsatser för jackbara industridon

Individuell kabeldragning för starkströmsapplikationer

Med kontaktinsatsmodulerna för jackbara industridon HEAVYCON kan du överföra strömmar på upp till 100 A på ett tillförlitligt sätt. Genom att kombinera med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling kan du skapa ditt eget skräddarsydda gränssnitt.

Huvudegenskaper

  • HC-M-01-PT med push-in-anslutning upp till 16 mm²
  • HC-M-01-CT med crimpanslutning med 35 mm²
  • Passar alla modulära hållarramar HEAVYCON
  • Märkspänning och -ström: 1 000 V vid 100 A
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Enkel anslutning av ledare upp till 16 mm² med Push-in Technology utan verktyg
  • Mycket kompakt, modulärt gränssnitt tack vare en kombination av olika överföringsmedier i en och samma kapsling
  • Snabb och säker kabeldragning, även i trånga utrymmen eller i monterat tillstånd
  • Innovativ låsning och upplåsning av crimpkontakterna utan verktyg
  • Kompatibel med marknadsstandarden

Kontaktinsatser för jackbara industridon

Högpresterande dataöverföring

De nya kontaktinsatsmodulerna HEAVYCON ger dig fler alternativ för tillförlitlig dataöverföring med hög hastighet. USB-gränssnitt integreras direkt i kontakten med patchkablar. Högpresterande MBit- och GBit-moduler stöder ett brett utbud av ledningar.

Huvudegenskaper

  • Bred täckning av olika USB-patchkablar
  • MBit-modul kan användas med 4- eller 8-poliga kablar 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Skärmning valfritt isolerad eller med PE-potential
  • Lämplig för alla modulära hållarramar
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Enkel installation med den innovativa modulära snap-in-hållarramen
  • Optimal toleranskompensation tack vare fjäderbelastade USB-gränssnitt
  • Gigabit-moduler överför data för höghastighetstillämpningar snabbt och säkert
  • Individuellt, kompakt gränssnitt med kombinationen av olika överföringsmedier i en och samma kapsling
  • Modulerna och ramarna är kompatibla med marknadsstandarden

Flerkabelförskruvningar för jackbara industridon HEAVYCON EVO

Maximal flexibilitet vid kabeldragningen

Med flerkabelförskruvningar för jackbara industridon HEAVYCON EVO kan du enkelt mata in olika kablar i ditt apparatskåp via bara ett jackbart gränssnitt. Den variabla monteringen utan verktyg sparar tid och ger en hög grad av flexibilitet.

Huvudegenskaper

  • Lämplig för HEAVYCON EVO-plastkapsling serie B
  • Möjliga plintintervall: 3 mm ... 6 mm, 6 mm ... 10 mm och 10 mm ... 15 mm
  • Material skruvanslutning: PA
  • Material kabeltätning: TPE SEBS
  • Temperaturområde: -40 °C ... +100 °C
  • Kapslingsklass: IP65

Fördelar

  • Spara tid och pengar: enkel montering utan verktyg av kabelförskruvningen
  • Mer flexibilitet: bestäm riktningen på kabeluttaget direkt på installationsplatsen och lägg till kablar vid ett senare tillfälle
  • Enkel hantering: olika ledningar förs enkelt genom genomborrade membran
  • Säker och tillförlitlig användning: hög kapslingsklass tack vare membrantätning och förankring med buntband

Kontaktinsatser för kontakter HEAVYCON D7

Kompakt signal- och kraftöverföring

Med HEAVYCON D7-kontakten kan du överföra signaler och kraft även i trånga utrymmen. Nya push-in-kontaktinsatser i poltal 5(+PE) och kraftkontaktinsatser i poltal 2(+PE) med upp till 40 A/830 V kompletterar produktsortimentet.

Huvudegenskaper

  • Q05-I-PT med push-in-anslutning även för skyddsledarkontakten
  • Q02-I-AT med axiell skruvanslutning med stort areaområde
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C
  • Lämplig för kapslingar i D7-serien (plast eller metall)
  • Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373

Fördelar

  • Enkel anslutning utan verktyg med Push-in Technology
  • Snabb och säker kabeldragning, även i trånga utrymmen eller vid monterat tillstånd
  • Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler
  • Kompatibel med marknadsstandarden

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Rätt industriell anslutning för varje applikation


HEAVYCON complete Kompatibla anslutningar, flexibla kombinationer

Med produktsortimentet HEAVYCON complete kan du kombinera nästan vilken stickkontakt som helst – optimalt anpassad till respektive användningsområde, utrymmesbehov och konfektioneringsarbete. Det omfattande programmet för jackbara industridon erbjuder metall- och plastkapslingar, kontaktinsatser, kabelförskruvningar och olika tillbehör.

E-PAPER industriella anslutningar
Översikt över hela produktsortimentet

Vårt sortiment av jackbara industridon: Oavsett om det gäller beprövad mångsidighet, genial flexibilitet eller kompromisslös robusthet, erbjuder vi rätt lösning för alla tillämpningar.

ÖPPNA E-PAPER
Industriella anslutningar för alla tillämpningar

Kapsling för industriella anslutningar


Kontaktkapslingar

HEAVYCON-kontaktkapslingar Full flexibilitet

Med kontaktkapslingarna från våra tre serier och de passande kontaktinsatserna kan du alltid skapa rätt kontakt. Alla kapslingsserier passar till standardurtag i vägg. STANDARD- och EVO-kapslingar behöver ett monteringshölje, medan ADVANCE-kapslingar monteras direkt på väggen. Alla kapslingar i STANDARD- och EVO-serierna kan kombineras fritt och är kompatibla med aluminiumkåpor från välkända tillverkare. Det innebär att alla komponenter flexibelt kan kombineras, modifieras eller bytas ut.

Industriella anslutningar med bygellås

HEAVYCON STANDARD Beprövad mångsidighet

HEAVYCON STANDARD-kapslingarna omfattar ett brett sortiment av robusta kapslingar av pressgjuten aluminium och plast med olika kabelutgångsriktningar och låsningar. Oavsett om det gäller klassisk anslutning till kopplingsskåp, begränsat utrymme eller kompakt utförande erbjuder de tre olika storlekarna B, D och COM rätt gränssnitt för varje applikation. Kombinera kåporna efter behov med ett monteringshölje, sockel- eller kopplingshus.

Jackbara industridon i olika färger Lika individuell som din applikation

Skapa dina individuella industriella anslutningar. Våra HEAVYCON STANDARD-kapslingar finns nu även med en motståndskraftig, färgad pulverlackering. Välj färgen som passar bäst för ditt företag från en omfattande färgpalett, och beställ bekvämt fr.o.m. seriestorlek 1.

HEAVYCON STANDARD-kapslingar i B-serien

Bygellåsning av jackbara industridon
Olika utgångsriktningar för jackbara industridon
Extra stora kapslingar för jackbara industridon
Varianter av jackbara industridon med mer kabeldragningsutrymme
Hylshus kan kombineras fritt
EMC-skydd för HEAVYCON STANDARD industriella anslutningar
Bygellåsning av jackbara industridon

De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.

Olika utgångsriktningar för jackbara industridon

Vi har kåpöverdelar med rak kabelanslutning eller kabelanslutning på sidan för vanliga metriska och Pg-gängstorlekar.

Extra stora kapslingar för jackbara industridon

De extra stora kontaktkapslingarna i storlek B32 och B48 har plats för två kontaktinsatser med fasta poler bredvid varandra. Det gör dem särskilt lämpade för mångpoliga matarkablar.

Varianter av jackbara industridon med mer kabeldragningsutrymme

Höga hyls- och sockelhus med kabelanslutningar på upp till M50 ger mer utrymme för kabeldragning av stora kabeldiametrar och kabelbuntar. De är perfekta för applikationer med modulära kontaktinsatser.

Hylshus kan kombineras fritt

Kombinera hylshusen behovsbaserat med monteringshöljen, kopplings- eller sockelhus samt med modulära kontaktinsatser eller kontaktinsatser med fast poltal.

EMC-skydd för HEAVYCON STANDARD industriella anslutningar

Kapslingens ytor och tätningar är utformade för att vara elektriskt ledande. I kombination med skärmade kabelförskruvningar får man ett tillförlitligt EMC-skydd.

HEAVYCON STANDARD-kapsling i storlek D

Platsbesparande HEAVYCON D7-kapslingar
HEAVYCON D7 med skruvgänga
Väggmontering HEAVYCON D7
D7-kapsling i strilande vatten
HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktinsats
Smala HEAVYCON-kapslingar
Platsbesparande HEAVYCON D7-kapslingar

Med jackbara industridon HEAVYCON STANDARD D7 överförs kraft, signaler och data även i trånga utrymmen. Du kan välja mellan korrosionsbeständiga metallkapslingar eller plastkapslingar med ingjuten kabelförskruvning för dina industriella anslutningar.

HEAVYCON D7 med skruvgänga

HEAVYCON D7-monteringshöljen med skruvgänga sparar rejält med tid vid monteringen. De fästs enkelt i runda väggöppningar med en låsmutter M25 eller M32 eller skruvas in i motorer och apparater med motsvarande gänga.

Väggmontering HEAVYCON D7

Montera D7-monteringshöljet på väggen med två eller fyra skruvar efter behov.

D7-kapsling i strilande vatten

De robusta D7-kapslingarna är tillförlitligt korrosionsbeständiga och erbjuder optimalt skydd mot damm och vatten. Kontakten står emot extrem miljöpåverkan och är tätad upp till kapslingsklass IP67. Detta möjliggör också säker användning i utomhusapplikationer.

HEAVYCON D7 med RJ45-kontaktinsats

Med RJ45-kontaktinsatser för D7-kapslingar kan du utforma kompakta och robusta gränssnitt för att säkert och tillförlitligt överföra data med höga överföringshastigheter på upp till 10 GBit/s. Genom ett kvalificerat förhandsval av komponenterna garanterar RJ45-kontaktsatserna en snabb och säker kabeldragning till din applikation. Den slitsade tätningen i kapslingens skruvanslutning gör det dessutom möjligt att enkelt föra in förmonterade kablar.

Smala HEAVYCON-kapslingar

STANDARD-kapslingarna i storlekarna D15, D25 och D50 skyddar dina gränssnitt även i en extra smal konstruktion. Passande kontaktinsatser, även med push-in anslutning, möjliggör en snabb installation.

HEAVYCON STANDARD-kapsling i storlek COM

HEAVYCON COM-kapslingar
Innovativ PE-anslutning
Motor med HEAVYCON-COM-kontakt
HEAVYCON COM-kapslingar

Det kompakta utförandet av HEAVYCON COM-kapslingen gör att kablaget till decentraliserade konstruktioner kan tas fram på ett enkelt och tillförlitligt sätt. Oavsett om de är tillverkade av plast eller högkvalitativt pressgjuten aluminium, med raka eller sidoplacerade kabelanslutningar - COM-kapslingar är extremt robusta och tillförlitliga.

Innovativ PE-anslutning

Det innovativa jordningskonceptet med ledande PE-anslutning utanför kontaktinsatsen ger ökad säkerhet.

Motor med HEAVYCON-COM-kontakt

Skydd mot elektromagnetiska störningar: metallkapslingar är EMC-kompatibla tack vare ledande ytor och tätningar.

Industriell anslutning med flexibelt monterbar kabelförskruvning

HEAVYCON EVO Genialt flexibel

Satsa på HEAVYCON EVO nu och spara in på material och lagerhållningskostnader. Den flexibelt monterbara kabelförskruvningen med bajonettlås ersätter upp till åtta vanliga kåpor. Den vinklade utgången gör att båda
utgångsriktningarna kan användas utan problem.

HEAVYCON EVO-kapsling

HEAVYCON EVO-kabelanslutning
Färre varianter med HEAVYCON EVO
Flerkabelförskruvningar för HEAVYCON EVO
HEAVYCON EVO Twin-kapslingar
EVO-kapslingar i storlek D15
HEAVYCON EVO M1-kapsling
HEAVYCON EVO-kabelanslutning

Tack vare det flexibla bajonettlåset kan du ställa in kabelns utgångsriktning på plats och ändra den igen efteråt. Du kan välja mellan rak anslutning eller sidoanslutning.

Färre varianter med HEAVYCON EVO

Med HEAVYCON EVO-kapslingarna reduceras antalet varianter och dina lagerkostnader minskas med upp till 70 %. Med endast en kapsling och fyra kabelförskruvningar kan du skapa lösningar för alla applikationer.

Flerkabelförskruvningar för HEAVYCON EVO

Med flerkabelförskruvningar för HEAVYCON EVO kan du bekvämt och tillförlitligt dra olika kablar till ditt apparatskåp via ett enda jackbart gränssnitt. Kablarna skjuts enkelt in genom det genomborrade membranet. IP65-kapslingsklassen säkerställs av en membrantätning och buntband ger säker fixering av kablarna.

Till HEAVYCON EVO flerkabelförskruvningar
HEAVYCON EVO Twin-kapslingar

De nya EVO TWIN-kapslingarna har två flexibla kabelanslutningar på en plastkapsling och erbjuder därmed utrymme för olika kablar.

EVO-kapslingar i storlek D15

EVO-kapslingar i storlek D15 och D25 är särskilt smala och skyddar dina gränssnitt även i trånga utrymmen. Passande kontaktinsatser, även med push-in anslutning, möjliggör en snabb installation.

HEAVYCON EVO M1-kapsling

M1-enkelmodulkapslingar av plast rymmer en modulär kontaktinsats och en PE-modul. Detta möjliggör ett extremt kompakt gränssnitt.

Industriella anslutningar med skruvlås

HEAVYCON ADVANCE Kompromisslöst robust

Det jackbara industridonet HEAVYCON ADVANCE med skruvlås lämpar sig väl för extremt tuffa miljöer, t.ex. offshore, kemisk industri och järnvägsindustri. Känsliga gränssnitt skyddas säkert, även mot EMC-påverkan. För skåpsgenomföringen har det vanliga monteringshöljet ersatts av två enkla monteringsflänsar för att minska installations- och materialkostnaderna. På så sätt tätar hylshusen direkt mot apparatskåpsväggen.

HEAVYCON ADVANCE-kapsling

HEAVYCON ADVANCE industriella anslutningar utan monteringshölje
HEAVYCON ADVANCE besparingspotential
HEAVYCON ADVANCE skruvlås
HEAVYCON ADVANCE kapslingsvarianter
Konfigurera HEAVYCON ADVANCE industriella anslutningar
HEAVYCON ADVANCE industriella anslutningar utan monteringshölje

Med HEAVYCON ADVANCE slipper du det vanliga monteringshöljet på sidan av enheten. Detta gör kapslingarna extra hållbara, robusta och utrymmessnåla.

HEAVYCON ADVANCE besparingspotential

Utan de vanliga monteringshöljena sparar du på installations- och materialkostnader. Den låga höjden på plastkapslingar med metall- och pågjutna kabelförskruvningar innebär ytterligare besparingspotential.

HEAVYCON ADVANCE skruvlås

Montera ADVANCE-hylshuset direkt på väggen med två monteringsflänsar och robusta spärrskruvar i rostfritt stål. Detta ger hög täthet och gör det svårt för obehöriga att öppna.

HEAVYCON ADVANCE kapslingsvarianter

HEAVYCON ADVANCE finns i metall- och plastutförande. De pulverlackerade utomhuskapslingarna är lämpliga för extrema krav.

Konfigurera HEAVYCON ADVANCE industriella anslutningar

Kombinera ADVANCE-kapslingar efter behov med modulära kontaktinsatser eller kontaktinsatser med fasta poler.

Jackbara industridon för vagnövergångar

HEAVYCON HPR Jackbara industridon för spårfordon

Kapslingen HEAVYCON HPR är specificerad för användning inom transport och infrastruktur. Hyls-, monterings- och sockelhusen uppfyller kraven i den etablerade standarden för säker överföring av signaler och kraft i spårfordon. Tack vare en speciell pulverlackering och UV-beständiga tätningar står de emot aggressiv miljöpåverkan. Det robusta skruvlåset ger tillförlitlig vibrations- och stöttålighet i enlighet med IEC 61373/EN 50155. Tillförlitligt skydd mot vatten och smuts garanteras av kapslingsklass IP68/IP69K.

Kontaktinsatser för industriella anslutningar


HEAVYCON-kontaktinsatser med fasta och modulära poler

Med fasta eller modulära poler Tillförlitlig signal-, data- och kraftöverföring

Vill du överföra olika medier via ett gränssnitt eller snabbt kunna ansluta kablar till strömfördelare? Phoenix Contact erbjuder passande kontaktinsatser för jackbara industridon för överföring av data, signaler och kraft. Våra kontaktinsatser är kompatibla och kan kombineras på ett flexibelt sätt i alla standardstorlekar. Med HEAVYCON modular kan du sätta ihop din egen platsbesparande industriella anslutning. Kombinera passande moduler från vårt breda sortiment.

HEAVYCON-kontaktinsatser med click-in-låsanordning

Kontaktinsatser med click-in-låsanordning Installation helt utan verktyg

HEAVYCON push-in-kontaktinsatserna med click-in-låsanordning ger dig för första gången en komplett installation och montering av jackbara industridon utan verktyg. Du behöver ingen skruvmejsel för ledaranslutningen och monteringen i kapslingen. Det är unikt på marknaden och garanterar en fantastiskt enkel hantering och avgörande tidsbesparing.

HEAVYCON kontaktinsatser med fasta poler

HEAVYCON med fasta poler En passande anslutningsteknik för varje tillämpning

Med våra kontaktinsatser med fast poltal erbjuder vi dig ett universellt kompatibelt gränssnitt i alla standardstorlekar. De finns i olika effektklasser och anslutningstekniker. Snabbanslutningstekniker som push-in eller QUICKON-IDC-anslutning gör det möjligt att ansluta kablar utan verktyg på bara några sekunder.

HEAVYCON kontaktinsatser med fasta poler

Kontaktinsatser med fasta poler för industriella anslutningar
Kontaktinsatser med push-in-anslutning
PE-adapter för jackbara industridon
Potentialfördelning i industriella anslutningar
Kodning av industriella anslutningar
Platsbesparande plintadaptrar
Kontaktinsatser med fasta poler för industriella anslutningar

  • Enkel push-in-anslutning: Kontaktinsatser med push-in-anslutning innebär enkel hantering, extremt snabb och säker anslutning tack vare direktanslutningsteknik.
  • Snabb IDC-anslutning: Upp till 60 % kortare installationstid. Med
    IDC-anslutningen QUICKON kopplar du ihop flexibla och solida ledare utan förbehandling.
  • Kompakt crimpanslutning: Kontaktinsatser med crimpanslutning har den stora fördelen att anslutningspunkterna tar minimal plats.
  • Universell skruvanslutning: Den underhållsfria skruvanslutningen är konstruerad för extremt höga krav. Ledaren ansluts gastätt och permanent.

Kontaktinsatser med push-in-anslutning

Med de mångpoliga push-in-kontaktinsatserna ansluter du enkelt upp till 46 signalkontakter i en B24-kontakt.

PE-adapter för jackbara industridon

PE-adapter med push-in-anslutning för HEAVYCON jackbara industridon möjliggör en enkel kabeldragning av skyddsledaren. Installationen genomförs bekvämt utan verktyg genom direkt jackning, även inifrån apparatskåpet.

Potentialfördelning i industriella anslutningar

TWIN-moduler med dubbel ledaranslutning möjliggör en platsbesparande bryggningsfunktion för potentialfördelningen, direkt i kontakten.

Kodning av industriella anslutningar

Se till att likadana kontakter som sitter bredvid varandra inte kan förväxlas. I motsats till kodningsmetoder som t.ex. kodningsbultar, -stift, eller -uttag, kläms plastprofilerna enkelt fast i kodningsspåren i HEAVYCON-kontaktinsatserna – klart.

Platsbesparande plintadaptrar

Plintadaptrar är en perfekt kombination av klassiska radplintar och kontaktinsatser. Montera plintadaptrarna på väggen i ett apparatskåp. Sätt i en kontakt från utsidan. Plintadaptrarna finns med både skruv- och push-in-anslutning.

HEAVYCON modulära kontaktinsatser

HEAVYCON modular Allt i en kapsling

Med HEAVYCON modular kan du skräddarsy din egen kontakt. Genom en kombination av olika överföringsmedier i en och samma kapsling skapar du enkelt ett mycket kompakt gränssnitt. Det breda produktsortimentet omfattar kontaktinsatser för kraft-, signal- och dataöverföring samt för pneumatikapplikationer.

HEAVYCON modulära kontaktinsatser

HEAVYCON modular
Kontaktinsatsen snäpps in i ramen
Enkel kontaktering med push-in-anslutning
Modulär kontaktinsats för starkströmstillämpningar
Dataöverföring med hög hastighet med Gigabit-kontaktinsats
Push-in kontaktinsats för en hög packningstäthet
HEAVYCON modular

Vi erbjuder moduler för strömmar upp till 200 A, spänningar upp till 2 500 V, upp till 25-polig signalöverföring, säker dataöverföring och insatser för pneumatiska applikationer.

Kontaktinsatsen snäpps in i ramen

Montera alla modulkombinationer snabbt och verktygsfritt med den innovativa snäppramen. Haka i kontaktinsatserna – klart! Fjädrar på sidorna fäster modulen och håller den säkert i position.

Enkel kontaktering med push-in-anslutning

Anslut direkt utan verktyg: kontaktinsatserna med push-in-anslutning erbjuder ett bekvämt och vibrationssäkert sätt att ansluta ledare.

Modulär kontaktinsats för starkströmstillämpningar

Med kraftkontaktinsatsmodulerna för jackbara industridon HEAVYCON kan du överföra kraft på upp till 200 A och 1 000 V på ett tillförlitligt sätt. Den innovativa låsanordningen och upplåsningen av crimpkontakterna sker utan verktyg.

Dataöverföring med hög hastighet med Gigabit-kontaktinsats

Överför data snabbt och säkert: HEAVYCON-datakontaktinsatsmoduler erbjuder fler alternativ för tillförlitlig, kraftfull dataöverföring. MBit- och GBit-moduler är kompatibla med ett brett utbud av kablar och skärmningskoncept. USB-gränssnitt integreras direkt i kontakten tack vare patchkablar.

Push-in kontaktinsats för en hög packningstäthet

Tack vare den kompakta plintkammaren på de modulära push-in-kontaktinsatserna för HEAVYCON jackbara industridon sparar man plats och får en hög packningstäthet. De mångpoliga insatserna har plats för 12 kontakter per modul eller dubbel ledaranslutning med vår Twin-modul. Detta gör att du kan ansluta upp till 72 kontakter i en industriell anslutning.

Lösningar för särskilda behov


Jackbara industridon för energiöverföring i datacenter

Jackbara industridon för energiöverföring i datacenter Optimera din kabeldragning

Kraftfull och tillförlitlig energidistribution är avgörande för datacenter. Men i takt med att kabeltätheten ökar blir det också allt viktigare med en enkel och platsbesparande installation. Vid energidistribution i datacenter ersätter industriella anslutningar i allt högre grad konventionella CEE-kontakter. HEAVYCON jackbara industridon imponerar med en rad fördelar.

HEAVYCON kontaktinsatsmodul med funktion

Kontaktinsatsmoduler ­med ­funktion Bygling, frånskiljning och säkring i fält

Decentraliserade överbyggnader sparar utrymme i apparatskåpet och minskar kabeldragningen. De innovativa HEAVYCON-MWF-kontaktinsatsmodulerna gör det möjligt att flytta funktionaliteten från apparatskåpet till fältet. Den multifunktionella frånskiljarzonen och det dubbla bryggschaktet är centrala egenskaper för de fempoliga kontaktinsatserna. Snabb och individuell potentialfördelning möjliggörs med hjälp av jackbara bryggor. Frånskiljarzonen erbjuder flexibel användning av säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar. Till exempel kan enkel vidarebefordran av energi och strängsäkring uppnås.

HEAVYCON dockningsram för inskjutbara system

Dockningsram för modulära kontakter Blind jackning

HEAVYCON-dockningsram säkrar snabbare installations- och underhållsarbeten på inskjutbara system. Honkontakterna med flytande lagring och dockningsramens ledande styrstift möjliggör en säker och blind kontaktering av kontakter i områden där gränssnitten inte syns. Den robusta ramen bestyckas med modulära kontaktinsatser. Genom att kombinera olika överföringsmedier i en ram skapar du individuella gränssnitt.

Adapterhylsor för jackbara industridon

Adapterhylsor för jackbara industridon Enkel och jackbar kabelinföring

HC-CES-adapterhylsor kombinerar fördelarna hos det modulära kabelinföringssystemet CES med fördelarna hos HEAVYCON industriella anslutningar. Dra in en mängd mångpoliga kablar och överföringsmedier i apparatskåpet via ett enda jackbart gränssnitt. Kablar kompletteras bekvämt eller byts ut i efterhand. Adapterhylsor monteras enkelt på monteringshöljen i storlek B16 och B24. CES-kabelgenomföringssystemet garanterar en säker tätning och dragavlastning.

Jackbart kabelskarvdon HEAVYCON CME

Jackbart kabelskarvdon Enkel kabeldragning i apparatskåpet

De jackbara kabelskarvdonen HEAVYCON CME ger ökad effektivitet vid kabeldragning i apparatskåp. Spara tid och kostnader och kabeldra upp till 108 ledare direkt till kabelskarvdonet vid plintradsproduktion. Anslut kabelskydden i apparatskåpet genom att helt enkelt jacka in dem.