De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
HEAVYCON-monteringsramar för DIN-skenor, överdel för tvärbygel, för underdelar med tvärbygel HC-CIF...BFWD..eller för underdelar HC-CIF...BFFD.., för två kontaktinsatser av typ B6, med M4-skruvar med 3 mm insexhuvud, för DIN-skenorna NS35/7,5