De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 3+2+PE, storlek: B10, effektkontakter: 3, signalkontakter: 2, antal anslutningar per pol: 1, Stift, Crimpanslutning, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2