De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsatsmodul, poltal: 2, effektkontakter: 2, signalkontakter: 0, Stift, axialskruvanslutning, 690 V, 70 A, 4 mm2 ... 25 mm2, användning: Effekt