De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kopplingskåpa D15, med längsbygel, material: Aluminiumgjutgodslegering, sjövattenbeständig, kabelutgångar: 1, rak, 1x M20, höjd: 52 mm, kabelförskruvning: utan, Standard