De längs- och tvärgående bygellåsen möjliggör tät uppradning och flexibel montering samt gör att kontakter enkelt kan bytas manuellt. Låsbyglarna är tillverkade av glasfiberförstärkt polyamid.
Kontaktinsats, poltal: 6+36+PE, storlek: B16, effektkontakter: 6, signalkontakter: 36, Stift, Crimpanslutning, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, användning: Ström/signal