STME 6-DIO/R-L HV - Komponentradplint
3035692

Komponentradplint, Om fler diodplintar sätts ihop efter varandra måste en distansplatta sättas emellan., med integrerad diod P1000M, märkspänning: 1000 V, märkström: 5 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter: 0,2 mm2 - 10 mm2 , färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Anslutning av standard-solcellskablar upp till 10 mm² och 7,5 mm ytterdiameter
Distansplattan DP-STMED 6 ger ett tillräckligt avstånd mellan två intilliggande diodplintar
En platsbesparande konstruktion med samma form för uppbyggnad av kompakta generatoranslutningslådor
Genomgående funktionsschakt möjliggör enkel samling av enskilda PV-kretsar med jackbara bryggor