Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RBO 12-FE-HC - Kabelskoanslutningsplint
3247988
E-nummer: 2910181

Kabelskoanslutningsplint, märkspänning: 1500 V, märkström: 415 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, Märkarea: 240 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, direkt fastskruvning, färg: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Testad för spårbunden trafik