EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||