Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UK 6 N RD - Genomgångsplint
0719223

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter