FB 10- 8-EX - Fast brygga
FB 10- 8-EX
-
Fast brygga
3003185
Fast brygga, delning: 8 mm, poltal: 10, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Skruvbro
Poltal
10
Delning
8 mm
Mått
Delning
8 mm
Materialuppgifter
Färg
silverfärgad
Material
Koppar
Beläggning
förtennad
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
3003185
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918090494
Vikt per styck (inklusive förpackning)
30,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
30,121 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,515 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Tillbehör
CUTFOX FB
-
Kapverktyg
1205985
Produkthjälp