EB 4- 8 - Insticksbrygga
EB 4- 8
-
Insticksbrygga
0202142
Insticksbrygga, delning: 8 mm, poltal: 4, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
4
Delning
8 mm
Mått
Delning
8 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PA
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 105 °C
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0202142
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4046356750028
Vikt per styck (inklusive förpackning)
4,55 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
4,447 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)