Reparationer och returer
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
EB 2- 8 - Insticksbrygga
EB 2- 8
-
Insticksbrygga
0202154
Insticksbrygga, delning: 8 mm, poltal: 2, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Insticksbrygga
Poltal
2
Delning
8 mm
Mått
Delning
8 mm
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
Cu
Isolationsmaterial
PVC
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
0202154
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
BE1Z2X
Produktnyckel
BE1Z2X
GTIN
4017918097936
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,18 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,095 g
Tullnummer
85366990
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp