CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63028_M1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
KR
Godkännande-ID: HMB17372-EL002NK
Godkännande-ID: 09 ME 140VDE symbolgodkännande
Godkännande-ID: 40009034Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |