PT 16-TWIN N BU - Genomgångsplint
3208773
E-nummer: 2912850

Genomgångsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 76 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 0,5 mm2 - 25 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande ledaranslutning med direktanslutningsteknik utan verktyg
Smidig anslutning tack vare lägre jackningskraft
Höga ledarutdragskrafter genom fjäderdesignen
Vibrationssäker och underhållsfri ledaranslutning
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Kompakt kabeldragning av tre ledare i en enda plint
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning