UT 2,5-TG BU
-
Frånskiljbar plint
3046579
Frånskiljbar plint, Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 400 V, märkström: 20 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå
Produktdetaljer
Allmänt | Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten. |
Produkttyp | Frånskiljbar plint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 12 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 9 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 20 A (vid 4 mm² ledararea) |
Belastningsström maximal | 20 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 400 V (Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten) |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 57,8 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Djup på NS 35/15 | 55 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 3046579 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1132 |
Produktnyckel | BE1132 |
Katalogsida | Sida 151 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356285902 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,05 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,6 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 90cd449e-bcdd-48ab-ac55-56978d04318e |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 3-5 - Jackbar brygga 3030174
-
FBS 4-5 - Jackbar brygga 3030187
-
FBS 5-5 - Jackbar brygga 3030190
-
FBS 10-5 - Jackbar brygga 3030213
-
FBS 20-5 - Jackbar brygga 3030226
-
FBS 50-5 - Jackbar brygga 3038930
-
FBSR 2-5 - Jackbar brygga 3033702
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jackbar brygga 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jackbar brygga 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jackbar brygga 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jackbar brygga 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jackbar brygga 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jackbar brygga 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Reduceringsbrygga 3047251
-
D-UT 2,5/4-TWIN - Ändbricka 3047141
-
ATP-UT-TWIN - Ändbricka 3047183
-
P-CO XL-UT - Komponenthållarpropp 3036799
-
P-CO 2-5 R47K - Komponenthållarpropp 3032447
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-DI GN - Frånskiljarpropp 1071062
-
LPO 2,5/E - Lastkontakt 3270516
-
LPO 2,5 - Lastkontakt 3270517
-
LPS-5/E - Servicekontakt 3270520
-
LPS-5 - Servicekontakt 3270521
-
P-FU 5X20-5 - Säkringspropp 3209235
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Säkringspropp 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Säkringspropp 3209240
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Säkringspropp 3209251
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Säkringspropp 3209264
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
GBS 5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper 0810588
-
GBS 5-25X5 - Märkskylt för plintgrupper 0829126
-
STP 5-2-ZB - Skylthållare 3037643
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Mätadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Mätadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Mätadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Mätadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Mätadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Mätadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Mätadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Mätadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Mätadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Mätadapter 3035983
-
PS-5 - Testpropp 3030983
-
DP PS-5 - Distansplatta 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Testpropp 3038723
-
P-FIX - Genomgångskontakt 3038956
-
P-CO - Komponenthållarpropp 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponenthållarpropp 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp 3032460
-
P-CO XL - Komponenthållarpropp 3036797
-
P-CO XL SKN - Komponenthållarpropp 3036798
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Ändstöd 3022276
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-FIX - Genomgångskontakt 3038956
-
P-CO - Komponenthållarpropp 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponenthållarpropp 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp 3032460
-
P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Säkringspropp 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Säkringspropp 3036835
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruvmejsel 1212587
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge