PTVFIX 6/6X2,5-NS35A BK
-
Fördelningsblock
1019546
Fördelningsblock, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 7, poltal: 1, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart
Produktdetaljer
Allmänt | |
Obs. | De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas. |
För applikationer för energifördelning ska IEC 60364-4-43:2008, modifierad + korrigering okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff beaktas! |
Produkttyp | Fördelningsplint |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 7 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Matning | ja |
Antal anslutningar per plan | 7 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Givare | |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A3 |
B3 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 32 A (vid 4 mm² ledararea) |
Summaström maximal | 57 A (vid 10 mm² ledararea) |
Märkspänning | 690 V |
Anmärkning | Standarden IEC 60947-7-1 gäller endast vid användning av fästtillbehör. |
Märkarea | 2,5 mm² |
Samlingsanslutning | |
Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
Håltolk | A5 |
B4 | |
Ledararea styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea AWG | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 20 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (2 ledare med samma area med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Märkström | 41 A (vid 6 mm² ledararea) |
Belastningsström maximal | 57 A (vid 10 mm² ledararea) |
Summaström maximal | De enskilda anslutningspunkternas maximala belastningsström får inte överskridas. |
Märkarea | 6 mm² |
Anslutning enligt norm | IEC 60998-2-2 |
Märkspänning | 450 V (Enligt IEC 60998-2-2) |
Givare Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 22 ... 18 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Samlingsanslutning Anslutningsareor direkt jackbara | |
Ledararea styv | 1 mm² ... 10 mm² |
Ledararea styv [AWG] | 18 ... 8 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 1 mm² ... 6 mm² |
Bredd | 26 mm |
Höjd | 45,7 mm |
Djup | 29,2 mm |
Djup på NS 35/7,5 | 30,9 mm |
Färg | svart (RAL 9005) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
Resultat | Godkänd i test |
Obs. | Vid seriekoppling av flera block rekommenderar vi att en DIN-skenadapter placeras under anslutningsstället eller att ett flänselement placeras mellan blocken. |
För varianter med 6 eller 7 anslutningar räcker det att placera en DIN-skeneadapter i mitten av varje block och flänselement efter vartannat block. | |
Beroende på situation och mekanisk belastning kan du även välja någon annan placeringsordning för monteringstillbehören. | |
När DIN-skeneadaptern PTFIX-NS35 används får ett uppradat block endast skjuta ut högst till hälften. | |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Åldrande | |
Temperaturcykler | 192 |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3,12g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 30g |
Stöttid | 18 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
IEC 60998-2-2 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnr | 1019546 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 10 Styck |
Försäljningskod | BEA222 |
Produktnyckel | BEA222 |
GTIN | 4055626506364 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,49 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,393 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
TML (EX3,8)R - Märkremsor 0801837
-
TML (104X3,8)R - Märkremsor 0801833
-
TML (104X2,8)R - Märkremsor 0801832
-
TML (EX2,8)R - Märkremsor 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Märkkarta 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Märkkarta 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Skylt för plintar 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
Fördelar
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge