PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY-EX
-
Fördelningsblock
1221464
Fördelningsblock, Ex-e-certifierad, Push-in-anslutning, Matningsvåning, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå
Produktdetaljer
| Driftanvisning | blocken är bryggbara via huvud skaftet, passande jackbara bryggor se tillbehör |
| Allmänt | |
| Obs. | För applikationer för energifördelning ska IEC 60364-4-43:2008, modifierad + korrigering okt. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) avsnitt 433.2 ff beaktas! |
| Antal rader | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 8 kV |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
| Matningsvåning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm (Matning) |
| Märkdata (ATEX/IECEx) | |
| Märkning | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| Användningstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-certifierade tillbehör | 1204517 SZF 1-0,6X3,5 |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Sammanställning bryggor | Jackbar brygga / FBS 2-5 / 3030161 |
| Bryggdata | 23 A (10 mm²) |
| Temperaturhöjning Ex | 40 K (40 A / 6 mm²) |
| Märkisolationsspänning | 400 V |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Plan ex Allmänt | |
| Märkspänning | 440 V |
| Summaström maximal | 55 A (10 mm²) |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Plan ex Givare | |
| Märkström | 22,5 A (2,5 mm²) |
| Belastningsström maximal | 27 A (4 mm²) |
| Övergångsresistans | 0,5 mΩ |
| Anslutningsdata Ex Givare | |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 14 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 12 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 14 |
| Utgång | (kontinuerligt) |
| Plan ex Samlingsanslutning | |
| Märkström | 40 A (6 mm²) |
| Belastningsström maximal | 55 A (10 mm²) |
| Övergångsresistans | 0,2 mΩ |
| Anslutningsdata Ex Samlingsanslutning | |
| Avisoleringslängd | 10 mm ... 12 mm |
| Märkarea | 6 mm² |
| Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 10 |
| Anslutningskapacitet styv | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 8 |
| Anslutningskapacitet flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Anslutningskapacitet AWG | 20 ... 8 |
| Bredd | 25,6 mm |
| Höjd | 45,7 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 30,9 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Isolationsspänning börvärde | 9,8 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
| Kortslutningsströmstest 10 mm² | 1,2 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Bärskena/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Provkraft börvärde | 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Obs. | Vid seriekoppling av flera block rekommenderar vi att en DIN-skenadapter placeras under anslutningsstället eller att ett flänselement placeras mellan blocken. |
| För varianter med 6 eller 7 anslutningar räcker det att placera en DIN-skeneadapter i mitten av varje block och flänselement efter vartannat block. | |
| När DIN-skeneadaptern PTFIX-NS35 används får ett uppradat block endast skjuta ut högst till hälften. | |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 2, på boggin |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
| ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 3,12g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 30g |
| Stöttid | 18 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnr | 1221464 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BEA122 |
| Produktnyckel | BEA122 |
| GTIN | 4063151308841 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 22,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 22 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBS 2-5 - Jackbar brygga 3030161
-
FBS 2-5 BU - Jackbar brygga 3036877
-
FBS 2-5 GY - Jackbar brygga 3038969
-
KLM 2 - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0807575
-
KLM 3-L - Radplint-gruppmärkningsskyltar 0814788
-
PTFIX 2,5-RZ - Monteringsadapter 1632417
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
PAI-4-N GY - Mätadapter 3032871
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
TML (EX3,8)R - Märkremsor 0801837
-
TML (104X3,8)R - Märkremsor 0801833
-
TML (104X2,8)R - Märkremsor 0801832
-
TML (EX2,8)R - Märkremsor 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - Märkkarta 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - Märkkarta 8199989
-
US-TML (104X3,8) - Skylt för plintar 0830768
-
US-TML (104X2,8) - Skylt för plintar 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Märkkarta 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etikett 1092026
-
MPS-MT SN - Testpropp 3212251
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
EX-e-certifierad
Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
Flexibel användning med montering på DIN-skena, direktmontering eller limning
Tidsbesparande ledaranslutning med push-in-direktanslutningsteknik utan verktyg
Upp till 80 % sparad tid genom monteringsklara block utan manuell bryggning
Entydig kabeldragning med elva olika färgvarianter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge