Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hörninsats, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: ljusgrå, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Stora utomhuskapslingar OCS för oberoende system
Elektronikkapslingarna i serien OCS är perfekt lämpade för oberoende enhetssystem i extrema omgivningar. De certifierade kapslingarna av polykarbonat är lätta, tåliga och skyddar permanent och säkert din elektronik mot fukt, värme, UV-strålning och mekanisk påfrestning. De stora plastkapslingarna kan skräddarsys och utökas med tillbehör. De kan även användas i krävande tillämpningar.
Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. hörninsats, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: genomskinlig, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Utomhuskapsling, färg: ljusgrå, mått: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hörninsats, plugg till täckplatta, skruvar, täckplatta: genomskinlig, snäppförslutning plast, material: PC UV-stabiliserat
Monteringsplatta, sats 2 st.. inkl. skruvar för kapslingsstorlek 14" x 12", material: PC, färg: ljusgrå
Monteringsplatta, sats 2 st.. inkl. skruvar för kapslingsstorlek 18" x 16", material: PC, färg: ljusgrå
Ventilationsdel för att stabilisera tryckskillnaderna och reducera kondens för alla kapslingsstorlekar, IP55, material: PC, PBT, färg: ljusgrå
Fastsättning för mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sats för en kapsling 14" x 12", material: stål
Fastsättning för mast-Ø 60 mm ... 140 mm, komplett sats för en kapsling 16" x 14", material: stål
Hörnfäste, sats 2 + 2 st. inkl. skruvar för alla kapslingsstorlekar, material: PC-ABS, färg: ljusgrå
Monteringsplatta för kapslingsstorlek 14" x 12", material: PC, färg: vit
Fördelar
- Kan användas över hela världen: internationellt certifierat kapslingssystem
- Hållbart tack vare UV-stabiliserad polykarbonat för utomhusbruk
- Säker installation av elektronik: Kapslingarna skyddar mot vattenstrålar och andra skadliga ämnen.
- Resistenta: stabila även vid kraftig mekanisk belastning inom ett brett temperaturområde
Nya produkter
Konfigurator för elektronikkapslingar i stora volymer för fristående applikationer
Utvecklar du enheter som måste fungera tillförlitligt under extrema miljöförhållanden? - OCS-kapslingsserien ger optimalt skydd för elektroniska komponenter i stora volymer, även när de utsätts för fukt, intensiv UV-strålning, höga temperaturer och mekanisk belastning. Konfigurera din skräddarsydda kapsling nu. Välj bland många kapslingsstorlekar, olika monteringsalternativ och ett brett utbud av tillbehör.
GameChangers för apparatanslutningen
Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.
Utomhuskapsling OCS för tuffa miljöer
Översikt över huvudegenskaperna
Dra nytta av de många funktionerna som ger dig stor frihet när du planerar och implementerar din applikation:
- Godkänd för olika elektroniska system tack vare internationella godkännanden
- Skydd mot vattenstrålar tack vare lämplig PUR-tätning
- Väggtjocklek på 4 mm för hög slagtålighet
- Kan användas utomhus tack vare UV-stabiliserad polykarbonat
- Integrerbar justerbar panel- eller kretskortsfastsättning
- Integrerade monteringsbultar för att fästa tunga komponenter
- Förseglingsbara och låsbara förslutningar som skydd mot missbruk
- Valfria tillbehör för montering på vägg eller stolpe
Solcellssystemlösning POS
Idealisk utrustning för off-grid-lösningar För krävande utomhusapplikationer
Använd den solcellspanelbaserade POS-enheten (pico-off-grid-system) för att skapa självförsörjande system med flera effektklasser upp till 190 watt toppeffekt. Med den robusta kapslingen och ett mastfäste i rostfritt stål får du en tillförlitlig och hållbar lösning för energiförsörjning i avlägsna områden och krävande miljöer. Exempel på användningsområden är miljödatainsamling, industriella miljöer med höga krav och många andra utomhusapplikationer.
Den optimala lösningen för dessa applikationer
OCS-kapslingar används i krävande applikationer. Det handlar bland annat om dessa:
- Övervakningssystem
- Larmsystem
- Styrteknik
- Väderstationer