Stora utomhuskapslingar OCS för oberoende system

Stora utomhuskapslingar OCS för oberoende system

Elektronikkapslingarna i serien OCS är perfekt lämpade för oberoende enhetssystem i extrema omgivningar. De certifierade kapslingarna av polykarbonat är lätta, tåliga och skyddar permanent och säkert din elektronik mot fukt, värme, UV-strålning och mekanisk påfrestning. De stora plastkapslingarna kan skräddarsys och utökas med tillbehör. De kan även användas i krävande tillämpningar.

Fördelar

  • Kan användas över hela världen: internationellt certifierat kapslingssystem
  • Hållbart tack vare UV-stabiliserad polykarbonat för utomhusbruk
  • Säker installation av elektronik: Kapslingarna skyddar mot vattenstrålar och andra skadliga ämnen.
  • Resistenta: stabila även vid kraftig mekanisk belastning inom ett brett temperaturområde

Nya produkter

Solcellsmodulhållare POS-Panelfix monterad på mast
Solcellssystemlösning i POS-serien

Solcellsmodulhållare

För system som är självförsörjande på el

POS Panelfix-fästet är lämpligt för montering av olika solpaneler i intervallet 20 till 200 Wp. Den flexibla konstruktionen gör att den kan fästas på vägg och stolpe. Tack vare den innovativa klämlösningen kan panelen monteras på mycket kort tid med bara ett verktyg.

Huvudegenskaper

  • Idealisk för separat montering av solpanel och elektronik
  • Montering med radplintar eller skruvar
  • Kompatibel med alla standardpaneler i intervallet 20 till 200 Wp
  • För alla stolpdiametrar från 48 till 180 mm
  • Material: rostfritt stål

Fördelar

  • Kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga paneler (20 till 200 Wp) tack vare ett innovativt monteringssystem
  • Snabb enpersons 15-minuters montering med bara ett verktyg (SW13) med enkel plintteknik
  • Flexibel konstruktion för användning på vägg eller stolpe
  • Lämplig för tuffa miljöer och upp till vindstyrka 10 tack vare extra förstärkning

Solcellssystemlösning i POS-serien

För självförsörjande energisystem

POS (Pico Off-Grid System) är en solpanelsbaserad, robust lösning med flera effektklasser upp till 190 Wp. Lösningen består av en kapsling, ett mastfäste och en solpanel. För självförsörjande lösningar för fältet kan datorer, kommunikationsenheter, batterier och mycket mer läggas till.

Huvudegenskaper

  • Temperaturområde för hela systemet: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-kapslingsstorlekar är kompatibla med detta system, anslutningsklar kabeldragning
  • Solpanel: solcellsmoduler med 36/45 högeffektiva solceller, monokristallin cellteknik
  • Mastmontering: justerbar lutningsvinkel för solpanelen

Fördelar

  • Internationellt certifierat kapslingssystem
  • Olika kapslingsstorlekar kan kombineras med ett fäste
  • Hela systemet monteras enkelt av endast en person
  • Komplett system förutom egen elektronik
  • Enkel leveranskedja

Konfigurator för kapslingar i stora volymer OCS för fristående system

Konfigurator för elektronikkapslingar i stora volymer för fristående applikationer

Utvecklar du enheter som måste fungera tillförlitligt under extrema miljöförhållanden? - OCS-kapslingsserien ger optimalt skydd för elektroniska komponenter i stora volymer, även när de utsätts för fukt, intensiv UV-strålning, höga temperaturer och mekanisk belastning. Konfigurera din skräddarsydda kapsling nu. Välj bland många kapslingsstorlekar, olika monteringsalternativ och ett brett utbud av tillbehör.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Utomhuskapsling OCS för tuffa miljöer

Illustration av en öppnad OCS-kapsling

Översikt över huvudegenskaperna

Dra nytta av de många funktionerna som ger dig stor frihet när du planerar och implementerar din applikation:

  • Godkänd för olika elektroniska system tack vare internationella godkännanden
  • Skydd mot vattenstrålar tack vare lämplig PUR-tätning
  • Väggtjocklek på 4 mm för hög slagtålighet
  • Kan användas utomhus tack vare UV-stabiliserad polykarbonat
  • Integrerbar justerbar panel- eller kretskortsfastsättning
  • Integrerade monteringsbultar för att fästa tunga komponenter
  • Förseglingsbara och låsbara förslutningar som skydd mot missbruk
  • Valfria tillbehör för montering på vägg eller stolpe
Solcellssystemlösning i POS-serien

Solcellssystemlösning POS

Idealisk utrustning för off-grid-lösningar För krävande utomhusapplikationer

Använd den solcellspanelbaserade POS-enheten (pico-off-grid-system) för att skapa självförsörjande system med flera effektklasser upp till 190 watt toppeffekt. Med den robusta kapslingen och ett mastfäste i rostfritt stål får du en tillförlitlig och hållbar lösning för energiförsörjning i avlägsna områden och krävande miljöer. Exempel på användningsområden är miljödatainsamling, industriella miljöer med höga krav och många andra utomhusapplikationer.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar

Den optimala lösningen för dessa applikationer

OCS-kapslingar används i krävande applikationer. Det handlar bland annat om dessa:

  • Övervakningssystem
  • Larmsystem
  • Styrteknik
  • Väderstationer