Bestyckade kretskort och passande anslutningsteknik kan bestyckas och lödas i ett arbetsmoment. Använd kretskortsplintar med skruv- eller push-in-anslutning på upp till två anslutningsnivåer samt jackbara plintar på upp till tre anslutningsnivåer för din användning. Med snäppfästet monterar du snabbt DIN-skenekapslingen.
DIN-skenekapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, med FE-kontakt, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: grön (liknande RAL 6021), tvärförbindelse: integrerad busskontakt, poltal tvärförbindning: 10+2, Busskontakt: 10 parallella kontakter, 2 seriella kontakter