MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskort-grunddel
1077613

Kretskort-grunddel, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, antal rader: 1, poltal: 4, artikelserie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, delning: 5 mm, montering: THR lödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: COMBICON MSTB 2,5, Riktning kontaktens front (mating face): Ortogonal, låsning: utan, förpackningstyp: Rulle i 44 mm bredd, Artikel med pinutgång på vänster sida

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Varianter för våg- och THR-lödprocesser finns tillgängliga
Hög mekanisk motståndskraft och korrosionskydd
Långtidsbeständiga övergångsmotstånd för konstant användning