Bestyckade kretskort och passande anslutningsteknik kan bestyckas och lödas i ett arbetsmoment. Använd kretskortsplintar med skruv- eller push-in-anslutning på upp till två anslutningsnivåer samt jackbara plintar på upp till tre anslutningsnivåer för din användning. Med snäppfästet monterar du snabbt DIN-skenekapslingen.
DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kretskortsplintar med skruvanslutning, bredd: 17,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: ljusgrå (liknande RAL 7035)