LR
Godkännande-ID: LR2042068TAcULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
COMBI-koppling, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 1, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 4 mm2, färg: grå
Produkttyp | Plintkoppling |
Användningsområde | Järnvägsbranschen |
Maskinbyggnad | |
Anläggningstillverkning | |
Poltal | 1 |
Delning | 5,2 mm |
Antal anslutningar | 1 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,77 W |
Märkarea | 2,5 mm² |
Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
Håltolk | A3 |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
Märkström | 24 A |
Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 2,5 mm² |
Bredd | 5,2 mm |
Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
Höjd | 37,2 mm |
Djup | 21,8 mm |
Delning | 5,2 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | Metallvägg 6 mm |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Svängningar/bredbandsbrus | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 0,58g |
Provtid per axel | 5 h |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
Resultat | Godkänd i test |
Stötar | |
Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Stötform | Halvsinus |
Acceleration | 5g |
Stöttid | 30 ms |
Antal stötar per riktning | 3 |
Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C (max. drifttemperatur, se deratingkurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
Montageanvisning | För en enkel låsning av COMBI-kontakterna för egen montering samt kopplingselementen, rekommenderas användning av ett parallellt pressverktyg |
Artikelnr | 3042188 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE2145 |
Produktnyckel | BE2145 |
GTIN | 4017918922566 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2,87 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,5 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |