Data-driven sustainability Hållbarhet genom datadrivna lösningar: Fatta välgrundade beslut, optimera operativa processer, stärk verksamheten och säkra en hållbar framgång – steg för steg tillsammans mot Net Zero.

Intressenter i den hållbara fabriken

Datatransparens är nyckeln till ökad effektivitet och hållbarhet

Data är grunden för en hållbar fabrik. För att uppnå största möjliga transparens kring laster och processer måste dessa först samlas in och analyseras. Detta är det första steget mot hållbarhet. Endast den som vet hur resurserna används kan utveckla åtgärder för att minimera laster och optimera processerna. Förutom implementeringen av ny teknik med särskilt höga krav på cybersäkerhet och sammankopplingen av OT och IT ökar också de lagstadgade kraven på hållbarhet. Med Digital Factory now erbjuder vi nu skalbara lösningar från en enda källa för alla beslutsfattare för att förverkliga de dagliga utmaningarna för framtidens fabrik – oavsett om det gäller befintliga eller nya anläggningar.

PLCnext Technologys öppenhet gör det enkelt att ansluta OT och IT på ett säkert sätt och att använda olika gränssnitt. Nu kan vi inte bara producera mer effektivt och därmed mer hållbart, utan också skydda våra immateriella rättigheter.

Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation vid Serum Institute of India

Steg för steg mot en hållbar framtid Öppna, skalbara och säkra Digital Factory now-lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser och öka hållbarhetsbalansen – modulära och flexibla från enkla plintar till Smart Services

Ikon för förbrukningsdata
Ikon för analys av data
Icon Cyber Security digital fabrik
Ikon för MLnext instrumentpanel
Ikon för förbrukningsdata

Ökad hållbarhet genom skalbarhet och digitalisering:
Energikostnaderna kan uppgå till cirka 10 % av produktionskostnaderna. I energiintensiva branscher är siffran upp till 40 %. En effektiv användning av värdefulla resurser minskar inte bara dina kostnader. Det bidrar även till att minska utsläppen av växthusgaser och ökar företagets hållbarhetsbalans.
Med våra Digital Factory now-lösningar hjälper vi dig att uppnå transparens i alla förbrukningsdata.

  • Integration och interoperabilitet: Våra apparatskåplösningar kan sömlöst integreras i befintliga system, vilket är idealiskt för brownfield-applikationer där befintlig infrastruktur måste moderniseras utan att störa den pågående verksamheten.
  • Modularitet och flexibilitet: Våra modulära produkter erbjuder en hög grad av flexibilitet och kan anpassas för att uppfylla specifika krav, från plinten till komplexa Smart Services.
  • Framtidssäkrad genom digitalisering: Våra digitaliserings- och automationslösningar som en verktygslåda möjliggör skräddarsydda lösningar för varje applikation.

Ikon för analys av data

Eftermontera din befintliga anläggning utan större ingrepp och utan att förlora dina certifieringar och godkännanden. Från enkla plintar till komplexa Smart Services erbjuder vi skalbara lösningar för små och stora industriella system. Exempel på detta är den mångsidiga Data Collection Box och Secure Edge Box för säker datakommunikation.

Skalbara lösningar:
Data Collection Box erbjuder t.ex. en passande lösning för en smart integrering. Den intelligenta och individuellt anpassningsbara kombinationen av PLCnext Control, I/Os samt mätmoduler i en kompakt kapsling möjliggör snabb och enkel installation på befintliga maskiner och anläggningar i din Digital Factory – helt utan förlust av certifieringar som CE och UL.

Genom att kombinera skalbarhet och digitalisering optimerar våra lösningar processer samtidigt som de ökar effektiviteten och säkerheten.

Mer om datainsamling
Icon Cyber Security digital fabrik

Databehandling i OT, kant, IT eller molnet: Använd lagrade och normaliserade data för mer OEE och hållbarhet. Oavsett om det gäller greenfield- eller brownfield-applikationer hjälper vi dig att optimera användningen av dina data med minimal invasiv ansträngning.
Vidarebefordra dina data till alla OT-, IT- och molnsystem; tack vare våra öppna och skalbara lösningar finns det inga gränser för den sömlösa bearbetningen av alla datatyper. Säkra dina data med avancerade kantlösningar enligt CRA.

Mer om OT meets IT
Ikon för MLnext instrumentpanel

Med en AI-baserad dataanalys går det här att upptäcka dolda potentialer. För att upptäcka t.ex. avvikelser i fabriken i tid, erbjuder MLnext-lösningarna möjligheten att utföra snabba, enkla och precisa utvärderingar och optimeringar av dina data genom maskininlärning. Du får en överblick över alla medier, t.ex. luft och vatten. Utvärderingen av data baserat på maskininlärning erbjuder en mängd fördelar jämfört med manuella dataanalyser. Utöver en automatiserad datautvärdering kan användare dra nytta av skalbarheten för hela produktionsprocessen.

Mer om Anomaly Detection
Nytt e-paper
Datadriven hållbarhet: smartare affärer med data

Vill du lära dig mer om datadriven hållbarhet? Upptäck sedan vårt e-paper ”Datadriven hållbarhet – smartare hushållning med data”. Ta reda på hur datadriven teknik gör branschen hållbarare och mer effektiv. E-pappret visar hur företag kan använda digitalisering, automatisering och intelligent dataanalys för att optimera produktionsprocesser, sänka energiförbrukningen och uppnå långsiktig lönsamhet.

Till e-pappret
Omslagsbild på e-pappret ”Data Driven Sustainability” (Datadriven hållbarhet)
Logotyp Digital Factory now

Fördelar

  • Minskning av växthusgaser och uppfyllande av direktiv om miljömål
  • Utnyttjande av tilläggstjänster på IIoT-plattformar tack vare utvecklingen av fältanslutningar från OT till IT
  • Enkel och snabb insyn i alla förbrukningsdata för enskilda produktionslinjer och processområden ända ner till den enskilda sensorn
  • Samla in data utan betydande avbrott i produktionsprocessen eller förlust av CE/UL-certifiering med Data Collection Box
Whitepaper
Börja idag: sex steg till en hållbar fabrik

Med de data du genererar har du redan i dag nyckeln till en hållbar fabrik. I vår kostnadsfria guide får du veta vilka enkla och konkreta åtgärder du kan vidta för att ta de första viktiga stegen mot en hållbar framtid.

Beställ whitepaper
Net Zero

Allt i överblick: Utility Metering and Reporting Från sensor till molnet – öppet för alla fabriker och alla applikationer från mätning till analys

Systemöversikt Digital Factory now