Hållbart och effektivt: produktionsanläggningar i gamla industriområden Helt digitaliserad och säker med 60 % tidsbesparing vid konstruktion och implementering.

Tre män står framför det öppna apparatskåpet på Serum Institute of India

Kundprofil


Två manliga anställda vid Serum Institute of India

Serum Institute of India

Serum Institute of India i Pune är en av världens största vaccintillverkare. Där produceras varje år ca 1,5 miljarder vaccindoser som säljs över hela världen.

Det grundades 1966 av dr Cyrus Poonawalla för att producera livräddande immunbiologiska preparat, som fram till dess var en bristvara i Indien och importerades till höga priser.

Utmaning


Öppet apparatskåp med Phoenix Contact-komponenter hos Serum Institute of India

Digitalisering och förbättrad hållbarhet

Hållbarhet och digitalisering är en viktig aspekt i gamla industriområden. Fokus ligger på att optimera förbrukningen i fabrikerna och minska koldioxidavtrycket från befintliga eller nybyggda anläggningar. Utöver utmaningarna erbjuder digitaliseringen också möjligheter att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Digitalisering är nyckeln till databaserad hållbar produktion. Dessa uppgifter samlas in och analyseras. Det maximerar transparensen när det gäller förbrukning och processer. Informationen kan sedan kan användas för att utveckla åtgärder som minimerar förbrukningen och optimerar processerna.

Första steget var att registrera, lagra och visualisera över 300 maskiner och processer för anslutning till SCADA-systemet. De utgör grunden i datainsamlingen. Utmaningen i projektet var det fanns en mängd olika kommunikationsprotokoll samt att skapa anslutningen mellan OT och IT. Data Collection Box användes för att samla in nödvändiga data från de befintliga systemen utan att äventyra certifieringar eller pågående verksamhet.

Lösning


PLCnext Technologys öppenhet gör det enkelt att ansluta OT och IT på ett säkert sätt och att använda olika gränssnitt. Nu kan vi inte bara producera mer effektivt och därmed mer hållbart, utan också skydda våra immateriella rättigheter.

Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation vid Serum Institute of India
Digital Factory – OT meets IT grafik
Digital Factory – grafik hållbarhet
Digital Factory – logotyp för industriell cybersäkerhet
Digital Factory – OT meets IT grafik

För att kunna uppfylla utlovade vaccinleveranser och undvika dyra, resurskrävande stilleståndstider är det viktigt att undvika anläggningsfel till varje pris. Processtransparens och avvikelseidentifiering hjälper till att identifiera och eliminera nya defekter, t.ex. på grund av materialutmattning, innan de ens uppstår.

Digital Factory – grafik hållbarhet

Den fullständiga transparensen i processer och förbrukning fungerar också som nyckeln till ökad hållbarhet, eftersom företaget nu har en bättre översikt över resurseffektiviteten tack vare datatransparensen och därför kan göra optimeringar när det gäller hållbarhetsbalansen.

Detta säkerställer jämn kvalitet, hög processeffektivitet och sparar värdefulla resurser.

Digital Factory – logotyp för industriell cybersäkerhet

Förutom insamling och bearbetning av data kunde vi bidra med vår omfattande expertis inom cybersäkerhet och certifiering enligt IEC 62443. Här på Serum Institute of India uppnår vi Security Level 2, vilket var avgörande för medicinföretaget för att exempelvis skydda sammansättningar och processer mot obehöriga vid vaccintillverkningen.

Fördelar

  • Öka produktiviteten: Samla in, spara och visualisera processdata
  • Optimering genom användning av artificiell intelligens och maskininlärning
  • Förbättrad hållbarhet med hjälp av datatransparens
  • 360° cybersäkerhet i enlighet med IEC 62443
  • Minskad konstruktionstid med 60 % tack vare förkonfigurerad lösning med Data Collection Box

Kontakt


Gruppfoto av expertteamet för den digitala fabriken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en effektiv, hållbar och säker fabrik.
Data, siffror och fakta: Referensfall Serum Institute of India

Produkter


Man med surfplatta framför apparatskåp

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.

Resultat


Anslutningar mellan OT- och IT-världen

Gränslöst datautbyte tack vare öppna gränssnitt

Transparensen i vår PLCnext Technology var en stor fördel i detta projekt: Den innebar att de många gränssnitten kunde användas. Detta skulle inte ha varit möjligt med ett eget system. Som ett öppet och skalbart gränssnitt normaliserar IIoT-ramverket data av många olika typer. Det möjliggör en översättning till kundens befintliga SCADA-system och kopplar därmed samman OT och IT. Förutom datainsamling och -bearbetning kunde vi övertyga med vår omfattande expertis inom cybersäkerhet och certifiering i enlighet med IEC 62443 och uppnå en Security Level 2 hos Serum Institute of India.