Snabb och enkel insamling av data Intelligent datainsamling med vår kompakta Data Collection Box – från sensorer och mätmoduler till molnet

Data Collection Box används i produktionen

Utmaning


Produktionsanläggningar

Datainsamling utan att påverka produktionsprocessen

Data är nyckeln till lyckad digitalisering av din produktion. Otaliga uppgifter genereras från data varje dag. Dessa uppgifter kan till exempel användas för att optimera produktionen eller generera nya affärsmodeller. De ska finnas tillgängliga i realtid och kunna analyseras när som helst. För att produktiviteten ska kunna ökas, måste ett datainsamlingskoncept implementeras som är fabriksövergripande men ändå individuellt anpassningsbart. Detta koncept bör ta hänsyn till både gamla och nya anläggningar. Särskilt i Brownfield-anläggningar finns inte standardgränssnitt som MQTT eller OPC UA överallt. När det gäller IIoT och Big Data erbjuder dagens fabriker en mängd data som kan samlas in. Medan mätvärden som temperatur, vatten, tryckförhållanden eller maskindata tidigare registrerades lokalt och utvärderades individuellt, sker insamlingen, sammanförandet och utvärderingen av data idag på ett övergripande sätt. Detta ger en omfattande inblick i det faktiska tillståndet för maskiner, anläggningar och processer i produktionen. Förutom en översikt över de resurser som används kan eventuella process- eller kvalitetsfel också identifieras på detta sätt för att man ska kunna utnyttja nya potentialer. Endast på detta sätt kan fabrikerna gradvis omvandlas till hållbara, koldioxidreducerade Net Zero-fabriker med ökad total anläggningseffektivitet (OEE).

Lösning


En person med surfplatta i produktionen

Optimering av processer och hållbarhet tack vare ökad transparens

En effektiv datainsamling är avgörande för att uppnå fullständig transparens i produktionsprocessen. Denna transparens möjliggör en hållbar och effektiv produktion. Med Data Collection Box kan omfattande energi- och processdata samlas in utan att den pågående driften påverkas eller störs. Tack vare den modulära och kompakta konstruktionen kan både Greenfield- och Brownfield-applikationer enkelt genomföras med de olika varianterna av boxen.

Skräddarsydd för varje tillämpning Bemästra varje utmaning med Data Collection Box

Data Collection Boxen kan användas på olika sätt för att samla in energi- och processdata i nya och gamla anläggningar. Lagringen av insamlade data är mestadels lokal, men de kan också överföras till IT- eller molntjänster som t.ex. PROFICLOUD med mindre justeringar. Du kan välja mellan standardiserade boxar och helt individuellt anpassade varianter. Den individuella anpassningen är inte bara begränsad till maskinvaran, utan fortsätter även i programvaran.

När du väljer den Data Collection Box som passar dig behöver du bara följa de två stegen nedan.

Steg 1: Vilka data vill du samla in? Rätt utrustning för varje datatyp

Enhet för energiövervakning
Fjärr-I/O-system
PLC (styrsystem) och I/O
Enhet för energiövervakning

Det finns en omfattande produktportfölj för insamling av energidata för dina maskiner och system. Det gör det möjligt för dig att välja rätt mätinstrument och tillhörande komponenter för att uppfylla dina krav. Med EMpro-energimätare kan t.ex. dina data överföras antingen lokalt till nätverket eller direkt till molnet. Upptäck hur mångfaldig den intelligenta insamlingen av dina data kan vara och bana väg för en hållbar energihantering.

Läs mer om energiövervakning
Fjärr-I/O-system

När det gäller insamling av processdata, t.ex. tidsåtgången för en specifik operation i din anläggning, är våra fjärr-I/O-system predestinerade för Data Collection Box. Fokus ligger på Axioline F- och SE I/O-systemen.

Ta reda på mer om fjärr-I/O-system
PLC (styrsystem) och I/O

För att samla in och bearbeta nödvändiga data i produktionen krävs lämpliga styrsystem, industridator eller EPC, utöver I/O-systemet. Med PLCnext Technology:s styrsystem och EPC:er får du ett brett utbud av olika konstruktioner. Portföljen kompletteras av ett brett urval av kraftfulla industridatorer.

Ta reda på mer om PLC och I/O

Steg 2: Vilken Data Collection Box är rätt för ditt projekt? Redan färdigkonfigurerad eller individuellt skapad? Välj rätt box för ditt utförande.

Prefabricerad Data Collection Box
Individuell Data Collection Box
Individuell Data Collection Box med frågetecken
Olika appar för datastandardisering och dataanalys i PLCnext Store
Prefabricerad Data Collection Box

Tack vare de prefabricerade varianterna finns olika standardiserade lösningar. De är redan testade och redo att användas i olika tillämpningar, det krävs endast en mindre parameteranpassning. Detta innebär en snabb idrifttagning av Data Collection Box.

Dessutom är boxarna CE-certifierade. Alternativa certifieringar som UL och CCC kan göras på begäran.

Individuell Data Collection Box

Om ingen av de standardiserade varianterna uppfyller dina krav fullt ut kan de prefabricerade lösningarna användas som grund för nya varianter.

Du väljer vilka moduler du vill använda för insamling av process- och energidata och databehandling samt vilken typ av kapsling du behöver. Det är även möjligt att integrera komponenter från tredje part.

Individuell Data Collection Box med frågetecken

Vi kan till och med utveckla en helt ny Data Collection Box tillsammans med dig vid starkt avvikande krav och tillämpningar. Förutom modulerna för databehandling, insamling av process- och energidata och kapslingen kan du också välja alla andra parametrar fritt. Detta säkerställer att Data Collection Box är perfekt anpassad till ditt användningsområde och dina behov.

Olika appar för datastandardisering och dataanalys i PLCnext Store

Data Collection Box är utformad för datainsamling i OT-området. Den kan utökas snabbt och enkelt tack vare den öppna styrplattformen PLCnext Technology. På så sätt kan datautbyte bortom OT förverkligas via IIoT-ramverket. Med detta ramverk kan alla IT- eller molnsystem nås för ett gränslöst datautbyte. Utöver de redan befintliga OT-, IT- och molnanslutningar kan egna anslutningar läggas till.

Med MLnext har du dessutom en programvara för maskininlärning till ditt förfogande, med vilken även stora och komplexa datamängder enkelt kan utvärderas av neurala nätverk. Här kan du välja mellan olika versioner där utvärderingen startas manuellt, halvautomatiskt eller automatiskt. På grundval av AI-baserade algoritmer kan motsvarande optimeringar göras, t.ex. i processerna i din digitala fabrik.

Fördelar

  • Från prefabricerade lösningar till skräddarsydda versioner erbjuder vi rätt produkt för din applikation och dina behov.
  • Smarta produkter för insamling av process- och energidata säkerställer enkel och felfri idrifttagning i din produktion.
  • Den valfria utökningen av IIoT-ramverket möjliggör ett obegränsat datautbyte bortom OT till IT- och molntjänster.
  • Med AI-tillägget MLnext (tillval) kan även stora datamängder analyseras på ett smart sätt för att göra optimeringar ännu mer målinriktade och snabbare.

Många utnyttjar redan idag alla fördelar med ett globalt platsövergripande datainsamlingskoncept, som vi kan anpassa helt efter dina behov och resurser tack vare den individuella och skalbara grundprincipen.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Effektiv datainsamling i PLCnext Factory Mät förbrukningen av energi enkelt

I elektronikproduktionen, PLCnext Factory, i Bad Pyrmont (Tyskland) registreras i genomsnitt 2,7 miljoner datapunkter om dagen. Data Collection Box används redan på många ställen för en resurseffektiv produktion. Våra experter berättar om dagens utmaningar när det gäller insamling av data. Upptäck även hur en motsvarande variant av boxen enkelt och snabbt kan integreras i praktiken.

Kontakt


Gruppfoto av expertteamet för den digitala fabriken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en effektiv, hållbar och säker fabrik.

Produkter


Kraftfulla komponenter kompakt i en enda box

Illustration Data Collection Box
Strömförsörjningar
Konstruktionen och den höga effekttätheten gör att våra UNO POWER-strömförsörjningar är en perfekt lösning för laster upp till 960 W, särskilt i kompakta kopplingsboxar.
Mer information
Strömförsörjningar
PLCnext Technology
Med den öppna styrplattformen PLCnext Technology får du extra hög transparens. Välj mellan styrenhet eller EPC beroende på din tillämpning för att få den prestanda du behöver för din applikation.
Mer information
PLCnext Technology
Fjärrstyrda IO-enheter
Fjärr-I/O-system från Phoenix Contact i kapslingsklasserna IP20 och IP65/67 är anpassade för alla vanliga bussystem och nätverk. Med dem kan du registrera nödvändiga processdata direkt i Data Collection Box.
Mer information
Fjärrstyrda IO-enheter
Energimätmoduler
Det finns en bred produktportfölj för mätning av energidata som också kan kompletteras med ytterligare moduler vid ett senare tillfälle.
Mer information
Energimätmoduler
Anpassningsbar kapsling
Den kompakta kapslingen gör att Data Collection Box kan monteras på din anläggning eller på golvet. Dessutom kan du välja mellan olika material för kapslingarna, t.ex. plast eller rostfritt stål, för att klara alla typer av omgivningsförhållanden.
En person med surfplatta framför apparatskåpet

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.