AI-baserad dataanalys för intelligenta produktionsoptimeringar Anomaly Detection - enkel Machine Learning med MLnext

Medarbetare i en produktion med ljustorn

Den ökade mängden data innebär en utmaning vid datainsamlingen och utvärderingen som görs av experter. Med en AI-baserad dataanalys går det här att upptäcka dolda potentialer. Med MLnext erbjuder vi:

  • Förmåga att självständigt skapa maskininlärningsalgoritmer för produktionsoptimering.
  • En färdig algoritm för produktionsoptimering.
  • AI-baserade rekommendationer för åtgärder för medarbetare i produktionen baserat på aktuell data.
Anomaly Detection

Produktionsoptimering med AI

Om produktionen har försetts med heltäckande möjligheter till datainsamling och dessa data finns tillgängliga normerade för OT och IT, är den största utmaningen att analysera data på ett sätt som verkligen gör någon nytta. Ofta är dock datamängderna för stora. Produktionsprocesserna ändras för snabbt för att dessa data ska kunna utvärderas för hand. Detta problem blir ännu större när man vill göra en utvärdering som innefattar flera produktionsanläggningar. En kontinuerlig dataanalys är dock ett måste, eftersom det annars inte går att hitta den dolda potentialen.

Företaget måste därför implementera artificiell intelligens för att analysera data. De flesta företag har dock inte rätt kompetens eller tillräcklig kapacitet för att kunna programmera och underhålla en sådan algoritm. Genom att göra sig beroende av en leverantör ger företagen full insikt i processer och data och hamnar i en dyrköpt beroendeställning.

Många företag letar därför efter en möjlighet att implementera en AI-baserad algoritm för processoptimering, tillståndsövervakning och prediktivt underhåll utan att behöva avslöja för mycket kunskaper och ändå kunna genomföra anpassningar på egen hand.

Identifiering av anomalier med neurala nät

MLnext Technology
MLnext Framework logotyp
MLnext Execution logotyp
MLnext Creation logotyp
MLnext Technology

Våra lösningar för att skapa Machine Learning-algoritmer med MLnext gör att anomalier i produktionsprocesser eller förbrukningar kan hittas snabbt och enkelt och att optimeringsåtgärder kan vidtas.

Erbjudandet MLnext innehåller tre olika programvarulösningar.

Vi erbjuder många tjänster för omfattande rådgivning på detta område, där vi visar dig allt som är möjligt i din produktion.
Tillsammans tittar vi på hur MLnext kan integreras i din infrastruktur. För att tillsammans hitta en skräddarsydd lösning betraktar vi med MLnext Services tillsammans med dig på de förhållanden som råder i din produktion.

MLnext Framework logotyp

Med MLnext Framework ger vi dig möjlighet att själv programmera en algoritm i en förberedd omgivning. Många grundläggande funktioner är redan förberedda, vilket gör att man slipper mycket arbete men ändå kan agera helt självständigt. Finns kostnadsfritt som Open Source.

Ladda ner MLnext Framework
MLnext Execution logotyp

Industrisäkert och kapslat utförande av neurala nät i produktionen:
Konfigurationen görs av dig själv, eller av en leverantör du anlitar som rekommenderas av oss, eller av expertteamet från Phoenix Contact.

Ladda ner MLnext Execution
MLnext Creation logotyp

Låt dig guidas steg för steg i processen för att skapa och anpassa en algoritm. Med MLnext Creation minskar ditt programmeringsarbete avsevärt - du måste bara ställa in själva parametrarna.

Ladda ner MLnext Creation

Med vår lösning för Smart Production kunde vi snabbt och okomplicerat uppfylla säkerhetskraven för robotapplikationen. Förverkligandet var möjligt med små insatser.

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Man med surfplatta

Öka produktiviteten hållbart och intelligent

Vårt erbjudande med MLnext:

  • Friheten att själv avgöra om och hur mycket kunnande du vill dela med dig av till oss för att skapa en AI-baserad produktionsoptimering.
  • Upptäck dold och outnyttjad potential i dina processer för att kunna vara ännu mer konkurrenskraftig i framtiden.
  • Enkel integrering av Machine Learning-algoritmer i dina befintliga arbetsförlopp och IT-strukturer.
Individuella och skalbara lösningar
Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig

Digitalisera din fabrik nu och fortsätt vara konkurrenskraftig även i framtiden.

Kontakta oss nu
Medarbetare i en digital fabrik