För att högspråksprogrammerarna ska få en snabb och enkel överblick över uppgifterna lämpar sig MLnext Framework. Användaren drar även nytta av ett snabbt val av relevanta data. MLnext Framework uppfyller de giltiga dataskyddsstandarderna och utgör en bas med öppen källa som kan utföras på PLCnext Technology eller andra maskinvaruoberoende plattformar. Programmeringsbiblioteket implementerar kontinuerligt en rad (nya) ansatser från forskningen som kan användas i PLCnext Factory och redan har lett till en produktionsökning med 10 %. Dessutom förverkligas kortare implementeringscykler. Alla insikter ingår i framtida utformning av lösningar för MLnext.
AI-baserad produktionsoptimering med MLnext Intelligent datautvärdering för effektiva produktionsprocesser som skonar resurserna.
Utmaning
Datakompetens för digitala produktionsanläggningar
Data utgör fundamentet för digitaliseringen, men växande nätverk och ökade säkerhetskrav gör att den blir alltmer komplex att tillämpa och utvärdera. En korrekt datahantering utgör en essentiell beståndsdel för digitaliseringen av produktionsanläggningar. Idag återfinns produktionsdata i otaliga mängder i maskiner och anläggningar. När det gäller utvärderingen ger datan inblick exempelvis i förbrukningen av olika resurser som (tryck-) luft eller vatten. Utvärderingen av data baserat på maskininlärning erbjuder en mängd fördelar jämfört med manuella dataanalyser. Förutom automatiserad och därmed mycket snabbare datautvärdering drar användarna nytta av skalbarheten hos enskilda maskiner, kompletta anläggningar och till och med hela produktionsprocesser.
Lösning
AI-baserade handlingsrekommendationer för utformandet av smarta produktionsprocesser
Med de smarta lösningarna hos MLNext erbjuder Phoenix Contact en enkel möjlighet att skapa och använda maskininlärningsmodeller för produktionen. Det innebär till exempel att neurala nätverk kan användas för att automatiskt hitta problem i produktionsprocesser och koppla dem till rekommendationer för åtgärder. I PLCnext Factory från Phoenix Contact har användningen av MLnext-baserade lösningar redan lett till produktionsökningar på 10 % på kort tid. Dessutom har man kunnat förverkliga kortare implementeringscykler för nya lösningar, vilket leder till en snabbare return on investment (ROI). För att upptäcka t.ex. avvikelser i fabriken i tid, erbjuder lösningarna från MLnext möjligheten att utföra snabba, enkla och precisa utvärderingar och optimeringar av dina data genom maskininlärning.
Maximal flexibilitet med MLnext
Modellen lär ut vilka optimeringsåtgärder som ska användas utifrån tidigare förbrukningsaktiviteter. Aktuella förändringar som t.ex. sänkningen av omgivningstemperaturen för en anläggning beaktas automatiskt och ingår i utvärderingen. I praktiken finns inga gränser för hur MLnext-lösningar används. Möjliga användningsområden kan exempelvis vara preventivt underhåll eller processoptimering av produktionsanläggningar. Elektronikproduktionen PLCnext Factory från Phoenix Contact har med MLnext-lösningar för första gången förverkligat en fullständig, maskinnära användning av artificiell intelligens. Som ett resultat registreras komponenternas tillstånd i maskinen enklare. Baserat på detta resultat genomförs i framtiden ytterligare dataanalyser för en statusorienterad service (förebyggande underhåll).
Fördelar
- Färdig lösning utan behov av förkunskaper eftersom neurala nätverk skapas automatiskt
- Lösningen anpassas snabbt och felfritt tack vare parameterinställning istället för programmering
- Transparens tack vare automatisk protokollföring och visualisering av skapande och utförande av modeller
- Snabb identifiering av den bästa modellen tack vare integrerad, intuitiv modelljämförelse
Med MLnext Execution tillhandahålls en plattformsoberoende programvara för att utföra neurala nätverk. Lösningen används flexibelt, antingen på styrsystemsnivån, på en lokal IT-server eller i molnet. Lösningar som utvecklats kan testas, förbättras och jämföras i miljön. Det nödvändiga dataflödet tas fram genom konfigurationsfilerna. För att sedan kunna utföra förbearbetningen, förutsägelsen, efterbehandlingen och lagringen av dataposterna definieras ursprunget för datan. Det intuitiva webbgränssnittet övervakar körtidsbeteendet. Det ger information om funktionalitet och utförandetider. Dessutom utvecklas enkelt nya lösningar på samma plattform, utan att de redan implementerade processerna avbryts. Förändringar kan göras flexibelt av användare, servicepartner eller experter från Phoenix Contact. Användarna upplever hög flexibilitet eftersom det är möjligt att komplettera dataflödena under körtiden.
Med MLnext Creation är det möjligt att skapa och parameterinställa neurala nätverk. Eftersom användningen fungerar baserat på en konfigurationsfil krävs inga programmeringskunskaper. Genom den automatiska protokolleringen registreras varje bearbetningssteg separat, och genererar en standardiserad rapport. För att välja det optimala neurala nätet för användningsfallet kan även flera modeller snabbt jämföras med varandra. Sedan anpassas konfigurationsfilen baserat på rapporterna.
Kontakt
Produkter
Har du inte hittat rätt produkt än?
Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.