Energimätare på IN-Campus Data av god kvalitet är det första steget mot hög energieffektivitet. Av denna anledning bestämde sig Audi för att använda energimätarna EEM-EM377. Läs mer om utmaningarna i planeringen och de implementerade lösningarna.

Serverrum
Datacenter hos Audi AG sett uppifrån

Datacenter stöder Audi AG:s framtida projekt med modern maskin- och programvara (bildkälla: Audi Mediacenter)

Dataunderlag för hög energieffektivitet Energimätare i Audi AG:s datacenter på IN-campus

IN-Campus, ett projekt som drivs av Audi AG och staden Ingolstadt, byggs på en före detta raffinaderitomt i Ingolstadt. Den första byggfasen omfattar Audis fordonssäkerhetscenter som stod klart 2023. Ett nytt datacenter på ytterligare 2 000 m² med moderna IT-komponenter planerades också. Datacenter är energikrävande infrastrukturer vars energiförbrukning måste optimeras för en hållbar framtid. Audi bestämde sig för att använda energimätare från Phoenix Contact. Detta säkerställer ett bra datagrundlag och därmed en effektiv energihantering. På grundval av detta identifieras potentialer och åtgärder för att öka energieffektiviteten vidtas.

Ventiler i ett kylsystem för datacenter

Eget kylsystem: Generering i kylcentralen och behovsorienterad distribution till serverrummen för en konstant temperatur beroende på årstid och effekt (bildkälla: Audi Mediacenter)

Utmaningen Energihanteringssystem för att optimera energiförbrukningen

Miljön i datacentret måste alltid ha samma temperatur. Eftersom den inbyggda kraftelektroniken genererar mycket värme är kylning en stor energislukare. Audi stod inför utmaningen att minska det höga energibehovet i sitt datacenter, särskilt i tider med stigande energikostnader och behovet av att minska koldioxidutsläppen. Planeringen, byggandet och driften genomfördes på grundval av DIN EN 50600, som föreskriver implementering av en energihantering. Tillsammans med Congiv GmbH har Audi utvecklat ett skräddarsytt energihanteringssystem (EMS) för att minska de höga energibehoven och kostnaderna i datacenter och skydda miljön. EMS registrerar, konsoliderar, visualiserar och analyserar alla energirelaterade värden.

Cirka 60 elektriska värden registreras per mätare, t.ex. ström, spänning, aktiv, reaktiv och skenbar effekt, energi (kWh) och effektfaktor (cosPhi). De fyra trefasmätarna som är installerade i en matarbox samlar [...] upp till 240 mätvärden.

Christian Kraus - AUDI AG,
Porträttbild av Christian Kraus

Bildkälla: Audi Mediacenter

Fyra energimätare i matarboxen ovanför serverrack

MID-certifierade energimätare från EEM-EM377-serien används för att mäta aktiv effekt i elnät upp till 500 V/80 A (bildkälla: Audi Mediacenter)

Lösning Kommunikativa energimätare för effektiv energihantering

Phoenix Contact levererar 1 200 energimätare (EEM-EM377) till datacentret, som övervakar och kontrollerar energieffektiviteten. Dessa mätare är kompakta, enkla att konfigurera och mäter olika elektriska värden. Ett samlingsskenesystem ansluter servrarna, lagrings- och nätverkskomponenterna, där EEM-EM377 skickar data till EMS via Ethernet. Moderna IoT-gateways baserade på industriella Raspberry Pi möjliggör anslutning och hantering av mätdata, som bearbetas och övervakas i realtid. Dessa data hjälper Audi att optimera energiförbrukningen och förbättra energieffektiviteten, vilket är ett steg mot All Electric Society, en framtid med omfattande elektrifiering och hållbar energiförsörjning.

Hämta
Fullständig referensrapport

Vill du veta mer om hur man skapar ett energieffektivt datacenter? Läs mer om de åtgärder och lösningar som Audi använder sig av. Låt dig inspireras av hur du också kan dra nytta av dessa tekniker.

Hämta nu
Referensrapport: Energimätare på IN-Campus

Resultat

EMpro-enheterna från Phoenix Contact är enkla att integrera i befintliga system och möjliggör en effektiv användning av registrerade data. Energimätarna EEM-EM377 förser Audi AG med nödvändiga data. Analysen visar vilka metoder som kan användas för att ytterligare förbättra energieffektiviteten. Att minska energiförbrukningen i datacenter är ytterligare ett steg mot All Electric Society. Den beskriver en värld där hållbart producerad energi finns tillgänglig i tillräckliga mängder och till rimliga priser. Phoenix Contact gör det möjligt för industrier att uppnå detta mål med sina produkter, lösningar och tjänster.