IIoT-ramverk som bro mellan OT och IT Gör data tillgängliga, läsbara och utvärderingsbara överallt

Medarbetare vid arbetet i den digitala fabriken

Utmaning


För samman olika krav, standarder och inställningar

Data genereras och samlas i OT och IT. Historiskt sett är datautbyte på grund av olika kommunikationssätt och teknik dock bara begränsat möjligt samt kostar mycket tid och pengar. Den tekniska utvecklingen gör att det hela tiden tillkommer allt fler enheter i produktionen.

För att knyta samman dessa båda miljöer behövs en broförbindelse utan att de för den sakens skull måste förändras. Alla OT- och IT-enheter och -system måste kunna kommunicera och utbyta data med varandra. Detta kräver hela tiden obegränsad och holistisk datahantering. För att klara de krav som Digital Factory ställer ska det gå att svara på förändrade villkor genom förmåga till flexibel anpassning.

Lösning


Bildskärm med PLCnext Store-appar

Gränslöst datautbyte tack vare öppna gränssnitt

IIoT-ramverket från Phoenix Contact är ett skalbart, öppet och särskilt flexibelt gränssnitt mellan OT och IT. Tre grundläggande delar ingår i den PLCnext Technology-baserade programvaran:

IIoT-ramverk
Själva IIoT-ramverket är den huvudsakliga delen i lösningen och innehåller basbiblioteket med grundfunktioner, grundelement och visualiseringar. I ramverket normaliseras och sparas insamlade data. Skalbarheten gör det möjligt att använda allt från Raspberry Pi till PC med hög prestanda. Dessutom är en koppling till vår intelligenta lösning, MLnext Technology, möjlig. Denna lösning identifierar avvikelser med hjälp av förebyggande underhåll i en produktion.

In-kopplingar
In-kopplingarna (in-apparna) sköter insamlingen av data i OT- och IT-miljöerna. Här behövs en koppling för varje kommunikationsprotokoll. Cykliskt insamlade data sparas okonverterade med en tidsstämpel.

Out-kopplingar
Out-kopplingarna (out-apparna) sköter den fortsatta bearbetningen av data. Vid förfrågan från en OT- eller IT-enhet konverteras normerade data till passande utmatningsformat och skickas i de efterfrågade intervallen.

Vårt IIoT-ramverk förenar tack vare sin öppna arkitektur gränslös anslutbarhet med maximalt oberoende.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake

Fördelar

  • Maximal frihet och tillverkaroberoende agerande tack vare öppna gränssnitt och möjligheten att skapa kopplingar.
  • Bästa möjliga prestanda och redo för framtiden tack vare den utbytbara PLCnext-maskinvaruplattformen.
  • En kostnadseffektiv lösning för att koppla ihop OT och IT med användningsklara kopplingar och en konfigurationshjälp för nya kopplingar.
  • Möjlighet att göra data tillgängliga och läsbara för varje OT- och IT-system eller enhet.

Kontakt


Gruppfoto av expertteamet för den digitala fabriken
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi hjälper dig gärna på vägen mot en effektiv, hållbar och säker fabrik.
 Konvergens mellan IT och OT

Vad är skillnaden mellan OT och IT?

IT står för informationsteknik och innefattar tillgänglighet och styrning av data samt dess maskinvara och programvara. Den riktar in sig på dina datas konfidentialitet och integritet.

Operation Technology, OT, är maskin- och programvara som styr och övervakar en produktion och dess processer. Den präglas av långa produktlivscykler, ett mångfaldigt apparat- och tillverkarlandskap, olika kommunikationsprotokoll och strikta miljöbestämmelser. Samtidigt håller sensorer och ställdon, som är anslutna till en PLC, ett vakande öga på alla åtgärder inom infrastrukturen. Modern trådlös teknik som Bluetooth 5.0 eller WLAN möjliggör tillförlitlig trådlös kommunikation.
Fokus ligger på personalens säkerhet samt maximal tillförlitlighet och effektivitet i produktionsprocessen.

Industrial Internet of Things (IIoT) inbegriper den totala övervakningen och styrningen av processer i din Digital Factory. Oavsett i vilken bransch IIoT används, använder IIoT den senaste tekniken. Därmed uppfyller IIoT kraven på en digitaliserad produktion.

Produkter


En person med surfplatta framför apparatskåpet

Har du inte hittat rätt produkt än?

Kontakta oss gärna. Vi erbjuder rådgivning och hjälper dig att hitta den bästa lösningen.