Funktionell säkerhet vid maskinbyggnation Maskinernas och anläggningarnas säkerhet är av avgörande betydelse för att skydda driftspersonalen och förhindra skador på maskinerna. Vi erbjuder en omfattande portfölj av säkra komponenter som uppfyller kraven i standarderna EN ISO 13849-1 och EN 62061. Våra säkerhetslösningar är enkla att installera och konfigurera så att du snabbt kan implementera dina säkerhetskoncept. Vi erbjuder också modulära säkerhetssystem som möjliggör lönsamma lösningar och stödjer skräddarsydda säkerhetsfunktioner.

Robotcell med NÖDSTOPP
Interaktiv bildkarta: Funktionell säkerhet vid maskinbyggnation
Optimal utformning av säkerhetsfunktionerna
Konstnadeffektivt utformade säkerhetsfunktioner som uppfyller standardernas krav ger säker maskindrift.
Optimal utformning av säkerhetsfunktionerna
Helhetsstöd i alla säkerhetsfrågor
Kompetent stöd under hela maskinens livscykel, från planering till drift.
Helhetsstöd i alla säkerhetsfrågor
Heltäckande dokumentation
Heltäckande dokumentation enligt standarderna är en förutsättning för bevisligt rättsligt skydd.
Heltäckande dokumentation
Snabb idrifttagning och överlämning
En optimal utformning av säkerhetsfunktionerna leder till en snabb idrifttagning och överlämning av maskinen.
Snabb idrifttagning och överlämning
Planera maskinerna säkert och enligt standarderna
Ett noggrant säkerhetskoncept är en förutsättning för en optimal utformning av säkerhetsfunktionerna. På så sätt blir arbetet vid monteringen och idrifttagningen betydligt enklare.
Planera maskinerna säkert och enligt standarderna

Produktöversikt Från säkerhetsreläer till säkra styrsystem

För applikationer med funktionell säkerhet inom maskinbyggnation erbjuder Phoenix Contact ett stort urval av SIL-certifierade produkter.

Maskinsäkerhet i det europeiska ekonomiska området
Maskindirektivet blir den nya maskinförordningen

Den digitala omvandlingen, den ökade utvecklingen av ny teknik, samarbetsformer mellan människor och maskiner och de här faktorernas inverkan på säkerhetsföreskrifterna var viktiga drivkrafter för att göra en översyn av maskindirektivet 2006/42/EG. Resultatet av den fortsatta utvecklingen är den nya EU-maskinförordningen.

Mer information
Nya EU-maskinförordningen 2023/1230