CSA
Godkännande-ID: 13631cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 300 V | 16 A | 26 - 16 | |
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Flerledaranslutning | 300 V | 10 A | 26 - 16 |