UIKN 35 BU - Frånskiljbar nolledarplint
3034015
E-nummer: 2910220

Frånskiljbar nolledarplint, Monteringsinstruktion:
För en säker fixering av nolledarsamlingsskenan måste stödbockar monteras i början och slutet av varje plintrad och vid längre plintrader med 20 cm mellanrum, märkspänning: 400 V, märkström: 110 A, Special- och blandanslutning, Våning 1 anslutning till höger, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med skjutkontakt