SACC-M12FSB-3PL SH PB - Datakontakter
1424696

Datakontakter, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 3-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: B, Push-Lock fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Tidsbesparande Push-Lock-anslutning: koppling och frånkoppling av ledarna utan verktyg genom att öppna kontaktspakarna
Intuitiv anslutning: Enkel tilldelning av enskilda ledare tack vare färg- och nummermärkning på kontaktspakarna
Integrerad Push-in Technology: styva och förbehandlade ledare genom att de kabeldras direkt och enkelt
Stöt- och vibrationssäker anslutning: Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och säker kontaktering
Säker skärmning: tillförlitlig 360° skärmanslutning även vid mycket krävande mekaniska påfrestningar