Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WIREFOX 2,5 - Avisoleringsverktyg
1212368

Avisoleringsverktyg, för ledare och kabel från 0,08 till 2,5 mm ledararea, självjusterande, avisoleringslängde kan ställas in upp till 15 mm, skärförmåga upp till 6 mm2 flexibel /1,5 mm2 styv

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Praktisk integrerad avbitare
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor