AI 0,25- 6 YE
-
Trådändhylsa
3203024
Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 6 mm, hylslängd: 10,5 mm, färg: gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Trådändhylsa |
Produktegenskap | UL-certifierad |
Består av mjuk elektrolytkoppar med galvanisk förtenning | |
Uppfyller kraven i DIN 46228-1 och UL 486F | |
Plastkrage tillverkad av polypropen | |
Halogenfri | |
Lång-/korttidstemperatur: +105 °C/+120 °C |
Ledaranslutning | |
Ledararea flexibel max. | 0,25 mm² |
Ledararea AWG max. | 24 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Måttskiss |
|
Hylslängd | 10,5 mm |
Kontaktytans längd | 6 mm |
Avisoleringslängd maximal | 8 mm |
Hylsdiameter | 0,8 mm |
Styrka hylsvägg | 0,15 mm |
Styrka isolerkrage | 0,25 mm |
Innermått isolerkrage | 2 mm |
Färg | gul (RAL 1018) |
Material | CU-DHP |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Beläggning | galvaniskt förtennad |
Ytbeskaffenhet | galvaniskt förtennt |
Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
Tekniska data | |
Hylslängd | 10,5 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Långtidstemperatur | 105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning) |
Korttidstemperatur | 120 °C |
Design enligt standard | UL 486F-E |
Artikelnr | 3203024 |
Antal/förp. | 100 Styck |
Minsta beställningsantal | 100 Styck |
Försäljningskod | BH3411 |
Produktnyckel | BH3411 |
GTIN | 4046356012973 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,051 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,05 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400201 |
ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000005 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27121700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimptång 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimptång 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimptång 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimptång 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimptång 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Crimptång 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Crimptång 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Crimptång 1202877
Fördelar
Trådändhylsorna med plasthylsa består av mjuk, galvaniskt förtennt elektrolytkoppar
Med trådändhylsorna AI 0,25... kan man även bearbeta 0,14 mm²-ledare
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge