Industriell kommunikationsteknik

Industriell kommunikationsteknik – tillförlitlig kommunikation

Pålitlig kommunikation

Öka applikationens tillgänglighet med hjälp av effektiva datagränssnitt.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Fjärrkommunikation
    Fjärrkommunikation

    Ha åtkomst till maskiner och anläggningar över hela världen snabbt och störsäkert med telekommunikationsnät.

  • Fältbusskommunikation
    Fältbusskommunikation

    Genomgående kommunikation med Phoenix Contacts gränssnittenheter

  • Industrial Ethernet
    Industrial Ethernet

    Utforma din infrastruktur flexibelt, snabbt och genomgående. Inget problem: med Industrial Internet som bas för ditt automationsnätverk.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Tillförlitlig och effektiv dataöverföring – med kablar som kräver ytterst lite underhåll. Dra nytta av fördelarna med effektiv trådlös teknik för din tillämpning.

  • Produkter enligt protokoll
    Produkter enligt protokoll

    Med fältbussblock och -system reducerar du kostnaderna för kablage i anläggningarna och sparar tid vid planering och installation.

Sökning i Industriell kommunikationsteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Industriell kommunikationsteknik från Phoenix Contact ökar anläggningarnas automationsgrad. Vi har ett stort sortiment av effektiva gränssnittsenheter som uppfyller de tuffa krav som moderna applikationer ställer.

Fördelar

  • Allt från samma ställe: kommunikation via koppar, fiberoptik och trådlöst teknik som uppfyller kraven inom industrin
  • Maximal anläggningstillgänglighet med hjälp av robusta och felsäkra nätverk
  • Längre räckvidd och högre hastighet genom kraftfulla kommunikationsgränssnitt som uppfyller de allra tuffaste kraven

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet-komponenter  

Industrial Ethernet-komponenter

I en tidsålder av digitalisering och Smart Production erbjuder Industrial Ethernet kraftfull och konsekvent kommunikationsnätverk och enkel nätverkshantering. Ett anpassat konceptet och rätt komponenter skyddar anläggningen mot fel i automationssystemet och kostsamma driftstopp.

Industrial Ethernet-produkter från Phoenix Contact garanterar maximal frihet vid utformning av nätverk.

Industrial Wireless

Industrial Wireless trådlösa system  

Industrial Wireless trådlösa system

Industrial Wireless banar väg för säkra och tillförlitliga trådlösa anslutningar för tillämpningar inom industrin. Det finns lika många olika krav på trådlösa system som det finns användningsscenarier för industrin. Som ett svar på denna utmaning erbjuder Phoenix Contact en bred produkt- och teknikportfölj.

Använd WLAN eller Bluetooth för realtidskommunikation efter behov, Trusted Wireless för stora avstånd eller NearFi för kontaktfri överföring av kraft och data i närfältområdet (Near Field).

Fjärrkommunikation

Enheter för fjärrkommunikation  

Enheter för fjärrkommunikation

Den digitala omvandlingen kräver att maskiner och anläggningar måste vara både hållbara och ha en hög tillgänglighet. För att maskinerna ska kunna kommunicera globalt används vår industriella fjärrkommunikation för att komma åt och kontinuerligt övervaka processdata från en central plats.

Vår omfattande portfölj har allt som behövs för optimal överföringsteknik – från effektiv fjärrövervakning via kontinuerlig dataöverföring för fjärruppkoppling till automatiska tidiga varningar.

Fältbusskommunikation

Gränssnittsenheter för fältbusskommunikation  

Fältbusskommunikation

I takt med en ökande mångfald av branschspecifika applikationskrav, tillhandahåller fältbussgränssnitt från Phoenix Contacts robusta, kraftfulla och stabila nätverk i både koppar- och fiberoptiskt utförande. Här uppstår felsäkra fältbusslösningar som tillförlitligt försörjer applikationerna med data.

Vilket överföringsmedium ska användas?

Svaret på den här frågan beror på dina behov:

  • Om ditt system sträcker sig över stora avstånd rekommenderar vi fiberoptik.
  • Om kabelinstallationer är dyra eller inte kan användas kan trådlösa gränssnitt användas över korta och medellånga avstånd.
  • Om inga kommunikationsledningar är tillgängliga är mobilnätsbaserade lösningar ett bra alternativ.

Oavsett vilket medium du väljer, har vi rätt lösning för dig!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Mer information