Kontakter med ingjuten kabel

Kontakter med ingjuten kabel

Plug-and-Play

Använd kontakter med ingjuten kabel för att snabbt ansluta givare och ställdon i fält.

Tillbaka till Givar-/ställdonskablage

Kategorier

Sökning i Kontakter med ingjuten kabel

Visa alla produkter i den här kategorin

Välj bland en mängd ingjutna varianter och kabelkvaliteter. Den halogenfria PUR-ledningen används som standard och täcker redan kraven för en mängd användningsområden.

Fördelar

  • En kabel för varje applikation
  • Absolut säker vid stötar och vibrationer tack vare en komplett, stor skärmanslutning med Advanced Shielding Technology
  • Många storlekar, från M8 till M12 liksom 1/2" och 7/8"
  • Stort urval av ingjutna ventilanslutningar med skyddskretsar
  • Spara plats med upp till 17 poler i samma kontakt

Givarkabel

Givarkablage från Phoenix Contact: storlekar  

Givarkablage: storlekar

Välj givarkablar från det stora, genomgående urvalet hos Phoenix Contact.

  • M8-hanar och honor (3-, 4-, 5-, 6- och 8-poliga)
  • M12-hanar och honor (3-, 4-, 5-, 8-, 12- och 17-poliga)
  • 1/2"-hanar och honor (2-, 3-, 4-, 5- och 6-poliga)
  • 7/8"-hanar och honor (3-, 4- och 5-poliga)

Ventilkontaktkablage

Phoenix Contacts ventilkontaktkablar  

Ventilkontaktkablage

Vi levererar ventilkontaktkablar med inbyggd tätning i följande konstruktioner:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Phoenix Contact tillhandahåller skyddskretsar med statusindikering i olika varianter:

  • Z-diod
  • Varistor
  • Brytdiod

Dubbla ventilanslutningar finns i konstruktionerna A, B, BI med Z-diod som skyddskrets.

Välj mellan olika kabelkvaliteter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Sensor-/ställdonskabel

Service


Advanced Shielding Technology

Unikt skärmkoncept för konfektionerade kontakter.