Tilbake til oversikten

UL-sertifisering

Printmoduler og -pluggforbindere med UL-sertifisering

Printmoduler og -pluggforbindere med UL-sertifisering  

Printmoduler og -pluggforbindere med UL-sertifisering

Som ansvarsbevisst produsent av komponenttilkoblingsteknikk utvikler og tester Phoenix Contact produkter på en slik måte at kundene kan godkjenne og bruke utstyret sitt internasjonalt. Klemmer og pluggforbindere er godkjent av Underwriter Laboratories (UL) som enkeltkomponenter (UL 1059). Komponentene evalueres i sluttanvendelsen og godkjennes sammen med utstyret.

Tilbake oppover

UL-godkjennelse etter produktstandarder UL 1059, Terminal Blocks

For at produkter fra Phoenix Contact skal kunne tas i bruk i industrien uten noen form for begrensninger, blir de hovedsakelig testet og godkjent i henhold til UL 1059. I tabellen nedenfor er komponentenes nødvendige luft- og krypavstander angitt. Use group betegner sluttutstyrets senere bruksområde.

Use
Group
Bruksområde

Maksimal
spenning (V)

Nødvendig
luftavstand (mm)
Nødvendig
krypavstand (mm)
ABetjeningselementer, konsoller o.l.

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BVanlig utstyr, inkl. kontorutstyr og utstyr for elektronisk data-
behandling o.l.

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CIndustriell bruk, uten begrensninger

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

Industriell bruk, driftsmidler med begrensede effektdata (Limited Rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

Tilkoblingsteknikk for effektområde 600-1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

f

Industriell bruk, driftsmidler som er evaluert etter UL 508, 508 C, 840

51-1500

Som fastsatt i komponentstandarden

Som fastsatt i komponentstandarden

Tilbake oppover

UL-godkjennelser etter utstyrsstandarder

UL 508, Industrial control equipment

Moduler som er godkjent i henhold til UL 1059 Use group C oppfyller kravene som er angitt i UL 508 til Field Wiring Terminal Blocks og kan dermed brukes ubegrenset i utstyr i henhold til denne standarden. Utover dette tillater UL 508 i enkelte tilfeller alternativ måling i henhold til UL 840.

UL 508 C, Power conversion equipment

Denne UL-standarden gjelder spesielt for effektelektronikk (frekvensomformere o.l.). Kravene til Field-Wiring Terminal Blocks er tilsvarende kravene i UL 508. Også her er alternativ måling i henhold til UL 840 mulig i bestemte tilfeller.

UL 61800-5-1, Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]

UL 61800-5-1 er en ny standard for effektelektronikk. Også her er kravene til Field-Wiring Terminal Blocks tilsvarende kravene i UL 508. Alternativ måling i henhold til IEC 60664-1 er mulig i bestemte tilfeller.

UL 840, Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment

Denne standarden beskriver alternative metoder for utforming av sluttproduktenes isolasjon for definerte omgivelsesforhold (overspenningskategori, forurensningsgrad, materialindeks) dersom utstyrsstandarden tillater det.

Spesielle egenskaper ved produkt og utstyrsstandard

Avhengig av utstyrsstandard kan printmoduler og -pluggforbindere som er sertifisert etter produktstandard
UL 1059 for en maksimal spenning på 300 V under bestemte forutsetninger også benyttes i applikasjoner med 600 V.

Tilbake oppover

Tilbake til oversikten
Mer informasjon
Sertifisering og godkjenning

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
Produktnavigator til pluggforbindere og elektronikkhus

Produktnavigator

Kompakt oversikt over pluggforbindere og elektronikkhus.

Mer informasjon
Nye pluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact

Nye pluggforbindere og elektronikkhus

Bli kjent med våre nye pluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Til Nyheter 2020/2021