Tilbake til oversikten

Managed Switches 7000

Tre Managed Switches 7000

Med ​​Managed Switches​​ i serien 7000 har man nå ​​Industrial Ethernet ​​Switches ​som er optimalisert for bruk i EtherNet/IP​​​​™-anvendelser. I tillegg til klassiske EIP-funksjoner som ​​IGMP​​ ​​Snooping/Querier​ støtter de også redundansmekanismen Device Level Ring (DLR)​, som er spesifisert i ​​EtherNet/IP™. Dermed kan meget tilgjengelige EtherNet/IP™-nettverk bygges opp i anlegget.

Høy nettverkstilgjengelighet med DLR-redundans

Topologi: Kobling av redundante DLR-ringer  

Managed Switches øker tilgjengeligheten gjennom redundante DLR-ringer

Redundansteknologien Device Level Ring som benyttes i EtherNet/IP™ åpner for smidig omkobling ved mediesvikt. Det gir optimal anleggstilgjengelighet. Grunnet en garantert omkoblingstid på under 3 ms blir ikke styreprosessen påvirket.

Med Managed Switches i serien FL SWITCH 7000 kan flere ikke-DLR-kompatible enheter integreres i den redundante ringen via en Switch. I tillegg til DLR-ringen kan disse svitsjene tilkobles en primærsvitsj redundant via RSTP.

Det øker nettverkets tilgjengelighet ytterligere.

Høy nettverksstabilitet grunnet Multicast-filter

FL Switch 7000 reduserer trafikken i nettverket med IGMP-Snooping og Multicast-filtrering  

Intelligent nettverkskommunikasjon takket være Multicast og IGMP Snooping

Støtten av Internet Group Management Protocol (IGMP) sikrer intelligent filtrering av Multicast-pakker. Det betyr at Multicast-telegrammer kun videresendes til deltagere som faktisk trenger dem. Slik reduserer du datalasten, og nettverket blir mer stabilt. Svitsjer i serien 7000 støtter funksjonene IGMP Snooping og IGMP Querier.

Enkel diagnostikk og konfigurering fra styresystemet takket være CIP

Diagnostikk og konfigurering med CIP  

FL SWITCH 7000 støtter CIP

FL SWITCH 7000 støtter Common Industrial Protocol (​CIP​). Med denne protokollen kan både respektive svitsj og også andre EtherNet/IP™-deltagere integreres direkte i styresystemet, f.eks. I/O-er. Det betyr at respektive svitsj kan konfigureres og diagnostiseres ut ifra kontrolleren og at alle viktige funksjoner eller portrelaterte innstillinger kan administreres helt enkelt.

Som alternativ kan ​svitsjen konfigureres via et ​SD-kort, Web-based Management eller Faceplate-visualiseringen.

Faceplate-visualisering for brukervennlig diagnostikk og konfigurering i felten

Faceplate-visualisering for HMI  

HMI-Faceplate for enkel svitsjdiagnostikk

Faceplate-visualiseringen for FL SWITCH 7000 gir tilgang til viktig diagnostikkinformasjon samt konfigureringsmuligheter via betjeningssystemer i felten (HMI, IPC osv.). Visualisering gjør det lettere å gjenkjenne endringer som blant annet svikt i en spenningsforsyning. Utover dette kan du i Faceplate deaktivere porter og konfigurere overføringshastigheten og dupleksmodus for hver port.

Bruk av CIP-informasjon muliggjør idriftsettelse uten ekstra programmeringsarbeid i styresystemene.

Oversikt over FL SWITCH 7000

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Overføringshastighet

10/100 mbps

10/100/1000 mbps

Alarmkontakt

To potensialfrie signalkontakter

To potensialfrie signalkontakter

Temperaturområde

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Forsyningsspenning12 ... 58 V DC (redundant)12 ... 58 V DC (redundant)
Filterfunksjoner  

Quality of Service

jaja
VLANjaja

Multicast / IGMP-Snooping

jaja
Redundans  

Device Level Ring (DLR)

jaja

Rapid Spanning Tree (RSTP)

jaja

Fast Ring Detection (FRD)

jaja

Large Tree Support

jaja
Managementfunksjoner  

Port Configuration, Statistics and Utilization

jaja

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

jaja

Address Conflict Detection (ACD)

jaja
DHCP-server

Pool-/Port-based, Option 82

Pool-/Port-based, Option 82

Automatiseringsprotokoll  

EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering

jaja

EtherNet/IP™, CIP

jaja

Godkjennelser/sertifikater

CE, UL, Class I Div. 2

CE, UL

Her kommer du til produktlisten med Managed Switches 7000.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00