Hurtigkoblingsplugger

Hurtigkoblingsplugger

Brukervennlig tilkobling

Lett, brukervennlig, skjermet – hurtigkoblingsplugger sørger for oversiktlig kabling i industrielle omgivelser.

Tilbake til Installeringsteknikk

Kategorier

Søk i Hurtigkoblingsplugger

Vis alle produktene i denne kategorien

En idé er omsatt i praksis: Du kan nå koble til D-SUB-plugger raskt ved feltforhold helt uten bruk av lodde- eller krympeverktøy. Velg blant skru-, fjærkraft- og IDC-tilkobling. Det store produktsortimentet avrundes med forskjellige kabeltilføringsvinkler og ulike poltall.

Dine fordeler

  • Enkel montering på grunn av brukervennlige tilkoblingsteknikker
  • God EMC-kompatibilitet på grunn av hus i metall
  • Fleksibel kabeltilføring ved 35°-variantene på grunn av tilkoblingsenheter som kan vendes
  • Stort produktsortiment: Varianter med ulike poltall og kabeltilføringsvinkler

Enkel og pålitelig forbindelse av beskyttelsesklasser

M12-hurtigkoblingsplugger for PROFIBUS og CANopen  

Feltbusspluggene med D-SUB- og M12-grensesnitt fungerer som adaptere mellom innvendige og utvendige områder.

Feltbusspluggene for PROFIBUS og CANopen forener D-SUB-tilkoblingen, som er vanlig for IP20, med M12-pluggforbinderen, som allerede i lang tid har vist sin berettigelse i IP65-komponentgrupper.

På grunn av forskjellige kabelinnganger kan M12-hurtigkoblingspluggene brukes til mange formål. Det nyskapende og helstøpte huset gir optimal mekanisk beskyttelse selv om vekten er forholdsvis lav. Det gjør produktene ideelle ved applikasjoner som utsettes for større vibrasjoner, uten at dyre komponentgrupper settes i fare.

SPEEDCON-M12-tilkoblingen åpner for feilfri kobling med en enkel vridning. Ferdige komponenter kan dermed monteres raskt.

Hurtigkobling for alle PROFIBUS-deltagere

90° PROFIBUS-tilkoblingsplugger  

90° PROFIBUS-tilkoblingsplugger

Vi har designet hurtigkoblingsplugger i forskjellige varianter spesielt for bruk i PROFIBUS-systemer. Du kan dermed koble til innkommende og videreførende busskabler både raskt og enkelt. Produktspekteret omfatter hurtigkoblingsplugger for alle PROFIBUS-applikasjoner.

  • 35° og 90° vinklet kabeltilføring
  • aksial kabeltilføring
  • ekstra programmeringsgrensesnitt
  • integrerte, koblingsbare endemotstander

Pluggene kan benyttes ved PROFIBUS-kabler med både massive og flertrådede kobberledninger. Endemotstanden er allerede integrert i samtlige varianter. Sett tilkoblingsmotstanden i drift utenfra via en skyvebryter.

Universalplugger til alle krav

Hurtigkoblingsplugger i SUBCON-serien  

Hurtigkoblingsplugger i SUBCON-serien

Fortsett å være fleksibel: Med de universelle pluggene fra SUBCON-serien er du ikke bundet til noe system. Til og med for egenutviklede protokoller får du en brukervennlig forbindelse uten lodding og krymping.

Phoenix Contact tilbyr varianter med 9, 15 eller 25 kontakter for alle vanlige grensesnitt som  RS-232/422/485, TTY og mange flere.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00