ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printmodul
1477330

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 150 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: ICC..-TP1,5/..R3,5, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: blå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,8 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter
Push-in-teknologi for rask og enkel kabling
Fast kabling og redusert antall enkeltdeler
Velg mellom forskjellige delingsmål
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering