FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-fjærlister
1061667

SMD-fjærlist, nominell strøm: 1,7 A, testspenning: 500 V AC, poltall: 80, delingsmål: 0,8 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Au, kontakttype: Bøssing, montering: SMD lodding

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
Pålitelige mekaniske og elektriske forbindelser grunnet dobbelsidig ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi for høy toleranseutjevning og beskyttelse av kontaktene
Fleksibel utstyrsdesign: Ulike poltall, byggformer og stabelhøyder med god sikkerhet mot overplugging

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg også oppnå høyere nominell strøm enn 1,7 A per kontakt?

Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).... Se mer

Øvre grense for nominell strøm er 1,7 A per kontakt for en pluggforbinder med full strømbelastning. Hvis f.eks. fire poler belastes med strøm, kan 3,9 A per kontakt oppnås (ved en omgivelsestemperatur på 20 °C).

Vis mindre

Hvordan kan loddekontaktene kontrolleres på uskjermet kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8?

Loddekontaktene er ledet ut under huset og kan kontrolleres med automatisk optisk inspeksjon (AOI).


Hva er ScaleX?

ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.... Se mer

ScaleX er det registrerte teknologimerket for vårt patenterte kontaktsystem. Den unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse til kretskortet og høy toleranseutjevning ved plugging.

Vis mindre

Hva er det spesielle med kort-til-kort-pluggforbinderen i serie FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den h... Se mer

FP 0,8 er vår allrounder for tilkobling av kretskort i apparatet. Takket være vårt ScaleX-kontaktsystem er kort-til-kort-pluggforbinderen en allsidig spesialist når deg gjelder robusthet, fleksibilitet og variabilitet. Spesielt overbevisende er den høye dataoverføringen av inntil 52 Gbit/s og evnen til å overføre strøm på 1,7 A per kontakt (nominell strøm). Ytterligere en fordel: FP 0,8 finnes som skjermet og uskjermet variant, slik at du kan bruke den individuelt i samsvar med dine behov.

Vis mindre

Med hvilke poltall er kort-til-kort-pluggforbinder FP 0,8 tilgjengelig?

FP 0,8 er tilgjengelig med poltallene 12, 20, 32, 52 og 80, alle som skjermet og uskjermet variant.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Se mer

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Vis mindre