Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

ICS50-TL100X12-9005 - Husoverdel
1076882

Monteringsskinnehus, Overdel, med transparent klappdeksel, bredde: 50,1 mm, høyde: 101 mm, dybde: 14,35 mm, farge: svart (lignende RAL 9005)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Fleksibel i bruk takket være modulsystem og unik modularitet innen tilkoblingsteknikk
Standardiserte tilkoblinger som RJ45, USB, D-SUB og antennebøssinger som integrerbare komponenter
Optimal plassutnyttelse samt muligheter for tilpasning av design, farger og trykk
8-polet T-konnektor med parallelle og opptil to serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikasjon