HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Optiske fibre
1474399

Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Sylindertopp, stråleflate: planar, antall visninger: 10, (To rader, Fem kolonner), delingsmål: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer