cUL Recognized
Approval ID: E118976-20151204Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 29,9 V | 4 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
UL Recognized
Approval ID: E118976-20151204Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 29,9 V | 6 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62506Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |
EAC
Approval ID: B.01687VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40050612Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |