Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Optiske fibre
1393207

Multippel lysleder med vern mot for mye stråling, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 3, (Tre rader, En kolonne), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer